1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายรัดอินไลน์【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (IT940-C0)

CABLE ACCESSARY CABLE TIE

สายรัดอินไลน์ (IT940-C0)
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
หัวอยู่ต่ำและไม่กีดขวาง ปลอดภัยเนื่องจากพื้นผิวบนส่วนที่ถูกตัดของเคเบิลไทร์ไม่โผล่ออกมา
[คุณสมบัติ]
· หัวล็อคอยู่ในระดับต่ำและไม่สร้างความรำคาญ นอกจากนี้ส่วนตัดของเคเบิลไทร์ก็ปลอดภัยเพราะไม่โผล่ออกมา
· เคเบิลไทร์แบบอินไลน์มีรอยหยักจากด้านนอก และสายเคเบิลอินไลน์จะถูกใส่เข้าในหัวจากด้านข้าง
· ทำให้สามารถรัดเป็นรูปคล้ายวงกลมได้แม้ว่าจะเป็นสายไฟมัดใหญ่
· ทนต่อสภาพอากาศและสามารถใช้งานกลางแจ้งได้แม้ว่าจะทำสีก็ตาม
[การใช้งาน]
· เมื่อคุณต้องการป้องกันความเสียหายจากรอยหยักในการมัด เช่นเวลาที่คุณต้องการแยกตามสีเมื่อใช้งานกลางแจ้ง

รหัสสินค้า
IT940-C0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางวง
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
สี ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม

฿ 2,099.00

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 40173สีดำทนต่อสภาวะอากาศ / ความหน่วงไฟ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง(มิลลิเมตร) 8.9 วัสดุ ไนล่อน ทนฝนและแดด 66 เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) UL94V-2
เครื่องมือ แนะนำ GTH/PTH ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด)(°C) -59 ถึง +85

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IT940-C0 ในชุด สายรัดอินไลน์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
IT9100-CUV2
IT9100-CUV4Y
IT9100-CUV6
IT9100-CUV6A
IT9100-CUV7A
IT965-C0
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางวง
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
สี ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม

฿ 1,698.97

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน 100358[อื่น ๆ] สีแดงความหน่วงไฟ

฿ 1,698.97

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน 100358[อื่น ๆ] สีเหลืองความหน่วงไฟ

฿ 1,698.97

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน 100358[อื่น ๆ] น้ำเงินความหน่วงไฟ

฿ 1,698.97

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน 100358[อื่น ๆ] ฟ้าอ่อนความหน่วงไฟ

฿ 1,698.97

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน 100358[อื่น ๆ] สีม่วงความหน่วงไฟ

฿ 1,466.71

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 65257สีดำความหน่วงไฟ / ทนต่อสภาวะอากาศ