(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หัวอยู่ต่ำและไม่กีดขวาง ปลอดภัยเนื่องจากพื้นผิวบนส่วนที่ถูกตัดของเคเบิลไทร์ไม่โผล่ออกมา
[คุณสมบัติ]
· หัวล็อคอยู่ในระดับต่ำและไม่สร้างความรำคาญ นอกจากนี้ส่วนตัดของเคเบิลไทร์ก็ปลอดภัยเพราะไม่โผล่ออกมา
· เคเบิลไทร์แบบอินไลน์มีรอยหยักจากด้านนอก และสายเคเบิลอินไลน์จะถูกใส่เข้าในหัวจากด้านข้าง
· ทำให้สามารถรัดเป็นรูปคล้ายวงกลมได้แม้ว่าจะเป็นสายไฟมัดใหญ่
· ทนต่อสภาพอากาศและสามารถใช้งานกลางแจ้งได้แม้ว่าจะทำสีก็ตาม
[การใช้งาน]
· เมื่อคุณต้องการป้องกันความเสียหายจากรอยหยักในการมัด เช่นเวลาที่คุณต้องการแยกตามสีเมื่อใช้งานกลางแจ้ง
รหัสสินค้า |
---|
IT9100-CUV2 |
IT9100-CUV4Y |
IT9100-CUV6 |
IT9100-CUV6A |
IT9100-CUV7A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | สี | ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,698.97 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | 100 | 358 | [อื่น ๆ] สีแดง | ความหน่วงไฟ | ||
฿ 1,698.97 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | 100 | 358 | [อื่น ๆ] สีเหลือง | ความหน่วงไฟ | ||
฿ 1,698.97 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | 100 | 358 | [อื่น ๆ] น้ำเงิน | ความหน่วงไฟ | ||
฿ 1,698.97 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | 100 | 358 | [อื่น ๆ] ฟ้าอ่อน | ความหน่วงไฟ | ||
฿ 1,698.97 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | 100 | 358 | [อื่น ๆ] สีม่วง | ความหน่วงไฟ |
กำลังโหลด …
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 8.9 | วัสดุ | ไนล่อน ทนฝนและแดด 66 | เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) | UL94V-2 |
---|---|---|---|---|---|
เครื่องมือ แนะนำ | GTH/PTH | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด)(°C) | -59 ถึง +85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง