1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึด สเตนเลส ชนิด เม็ดมีด 2 ทิศทาง【25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CABLE ACCESSARY ACCESSARY

ตัวยึด สเตนเลส ชนิด เม็ดมีด 2 ทิศทาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ติดสำหรับสาย สเตนเลส โดยเฉพาะ

[คุณสมบัติ]
เปิดใช้งานการใส่แถบ สเตนเลส จากสองทิศทาง
ยึดแน่นด้วย สกรู ยึดในตำแหน่งเดียว

รหัสสินค้า
MTM2H-Q
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 5,100.00

CABLE ACCESSARY ACCESSARY 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SUS304 ความยาวโดยรวม(mm) 18 ความกว้าง(mm) 18
วัสดุ สเตนเลส 304 ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม ความหน่วงไฟ เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) NA
วงกว้างที่ใช้(มิลลิเมตร) 4.3 ถึง 7.9 วิธีการแก้ไข สกรู M4

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MTM2H-Q ในชุด ตัวยึด สเตนเลส ชนิด เม็ดมีด 2 ทิศทาง