1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
จอยท์บาร์

JOINT BAR

จอยท์บาร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 411.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าที่นำเสนอที่นี่จำหน่ายเป็นชุดละสามชิ้น

รายละเอียดสินค้า

แถบ ข้อต่อ สำหรับใช้กับเบรกเกอร์หลักและ ต่อเชื่อมแบบบัส บาร์
[คุณสมบัติ]
·มีรุ่นต่างๆให้เลือกสำหรับความจุของ เบรกเกอร์ หลักที่แตกต่างกัน: 50AF, 100AF, 225AF และ 250AF ทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย
ทำจากทองแดง (เคลือบดีบุกสดใส)
สามชิ้นต่อ คลองเลื่อย
[การใช้งาน]
เป็น ข้อต่อ ระหว่าง เบรกเกอร์ หลักและ บัสบาร์ เมื่อเปลี่ยนความกว้าง พิทช์ ของ บัสบาร์
เป็นแถบขยาย พิทช์ ต่อเชื่อมแบบบัส
สะดวกเมื่อใช้ร่วมกับเบรกเกอร์สั้นบางเมื่อใช้เบรกเกอร์ที่มีขั้วเป็นกลางในตัว

จอยท์บาร์สำหรับใช้กับเบรกเกอร์เมนและบัสบาร์

ในหนึ่งชุดมีสามชิ้น สำหรับแต่ละรุ่น (JBB-50, JBB-100, JBB-250)

ในหนึ่งชุดมีสามชิ้น สำหรับแต่ละรุ่น (JBB-50, JBB-100, JBB-250)

ใช้เป็นจุดต่อระหว่างเบรกเกอร์เมนและบัสบาร์เมื่อเปลี่ยนความกว้างพิตช์ของบัสบาร์ เหมาะสำหรับใช้ร่วมกับช็อตบาร์สำหรับเบรกเกอร์แบบบาง เมื่อใช้เบรกเกอร์ที่มีขั้วต่อนิวทรัลในตัว
มี 3 รุ่นให้เลือกตามพิกัดกระแสของเบรกเกอร์เมน เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน
ทำจากทองแดงชุบดีบุกแบบเงา

แผนภาพแสดงขนาดของจอยท์บาร์

JBB-50 พิกัดกระแสของเบรกเกอร์เมน 50 AF

JBB-50.
พิกัดกระแสของเบรกเกอร์เมน 50 AF

JBB-100 พิกัดกระแสของเบรกเกอร์เมน 100 AF

JBB-100.
พิกัดกระแสของเบรกเกอร์เมน 100 AF

JBB-250 (รหัสสินค้าเดิม: JBB-255) พิกัดกระแสของเบรกเกอร์เมน 225, 250 AF

JBB-250 (รหัสสินค้าเดิม: JBB-255)
พิกัดกระแสของเบรกเกอร์เมน 225, 250 AF

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กราวด์บาร์

กราวด์บาร์

กราวด์บาร์ที่มีรูเกลียวมาให้เรียบร้อย ไม่จำเป็นต้องเจาะรูต๊าปเพิ่มเติม

โบลท์สีเขียว [1 ถึง 100 ชิ้น]

โบลท์สีเขียว [1 ถึง 100 ชิ้น]

โบลท์สีเขียวสำหรับกราวด์เทอร์มินัล

บัสบาร์ย่อยทองแดง

บัสบาร์ย่อยทองแดง

บัสบาร์ย่อยทองแดงที่มีรูเกลียวมาให้เรียบร้อย ไม่จำเป็นต้องเจาะรูต๊าปเพิ่มเติม

รหัสสินค้า
JBB-125
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 411.49

JOINT BAR 3 ชิ้น 2 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว ทองแดง / ชุบดีบุกแบบเงา คุณสมบัติ พิกัดกระแสของเบรกเกอร์เมน: 125 AF