1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์โคแอ็กเชียล ซีรีส์ BNC75Ω

คอนเนคเตอร์โคแอ็กเชียล ซีรีส์ BNC75Ω
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 204.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ BNC มาพร้อมกับระบบเชื่อมต่อที่ล็อคแบบสลัก ซึ่งง่ายต่อการเสียบและถอด อีกทั้งยังใช้กันอย่างแพร่หลายในการสื่อสารและการวัด ค่าความต้านทานคือ 75 Ω

[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ BNC มีระบบเชื่อมต่อที่เป็นการล็อคแบบสลัก ซึ่งง่ายต่อการต่อและถอด อีกทั้งยังมีค่าความต้านทานคือ 50 Ω และ 75 Ω (รุ่น BNCC)
· ขนาดของสายสามารถปรับได้ และใช้สำหรับการสื่อสารและการวัดได้หลากหลาย

รหัสสินค้า
051-1363
051-7501
051-PT81A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด สอดคล้องกับ สายไฟ ปริมาณของหน่วยที่สั่ง
(ชิ้น)

฿ 307.35

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 10[อื่น ๆ] กระชับ3C-2V / 5C-2V-

฿ 204.77

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 10หางปลา3C-2V-

฿ 264.00

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน -หางปลา1.5C-2V100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ โคแอ็กเชียล ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ A · B · C ก·ข·ค BNC75
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส เกลียวนอก จำนวนหมุด 1 การใช้งาน สำหรับ สายไฟ
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 500 ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ปลั๊กตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร(Ω) 75 วิธีการกำจัด การล็อคแบบสลัก ช่วง เครื่องวัดความถี่(GHz) 0–2.4