1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์โคแอ็กเชียล ซีรีส์ BNC (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

คอนเนคเตอร์โคแอ็กเชียล ซีรีส์ BNC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 137.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ที่มีค่าความต้านทาน 50 Ω
[คุณสมบัติ]
· ย่านความถี่ที่ใช้ร่วมกันได้คือ DC สูงสุด 4 GHz
· คอนเนคเตอร์ชนิดล็อคแบบสลัก ทำให้เสียบและถอดได้ง่าย
· มีอะแดปเตอร์ปรับขนาดสายให้เลือกมากมาย คุณสามารถเลือกคอนเนคเตอร์ได้ตามสาย
· มีจำหน่ายในรูปทรงต่างๆ เช่น ตัวติดแผงวงจรและตัวติดพาแนล เป็นต้น
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับเอาท์พุตจากอุปกรณ์วัดต่างๆ โมดูลสื่อสาร และการวัด

ภาพรวมสินค้าของคอนเนคเตอร์ BNC

ลักษณะภายนอกของคอนเนคเตอร์ BNC

ลักษณะภายนอกของคอนเนคเตอร์ BNC

คอนเนคเตอร์ BNC และคอนเนคเตอร์ชนิดล็อคแบบสลัก ง่ายต่อการต่อและถอด และมีค่าความต้านทาน 50 Ω และ 75 Ω (ชนิด BNCC) ขนาดของสายสามารถปรับได้ และใช้สำหรับการสื่อสารและการวัดได้หลากหลาย

ลักษณะสินค้าของคอนเนคเตอร์ BNC

คุณสมบัติทางไฟฟ้า (ที่อุณหภูมิและความชื้นห้อง)

ค่าความต้านทาน
ความต้านทานลักษณะเฉพาะ
50Ω
พิกัดความถี่
ช่วงความถี่
DC ถึง 4 GHz (50Ω)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
500 V rms
อัตราส่วนคลื่นนิ่งแรงดัน (ชนิดตรง)
VSWR (ชนิดตรง)
≤ 1.3 ที่ 4 GHz
ความต้านทานฉนวน
ความต้านทานฉนวน
≧5000MΩ
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าไดอิเล็กทริก
1,000 V rms
ความต้านทานหน้าสัมผัส / หน้าสัมผัสกลาง
ความต้านทานหน้าสัมผัส
≤ 2.5 mΩ
ความต้านทานหน้าสัมผัส / หน้าสัมผัสภายนอก
ความต้านทานหน้าสัมผัสภายนอก
≤ 1.0 mΩ

คุณสมบัติเชิงกล

แรงยึดของหน้าสัมผัสกลางที่มีแรงหน่วง
ยึดหน้าสัมผัสกลาง
≧15 N
การล็อคแบบสลัก / แรงตามแนวแกน
แรงตามแนวแกน
≦20 N
การล็อคแบบสลัก / แรงตามแนวแกน
แรงตามแนวแกน
≧0.25 N
แรงหน่วงนัทคัปปลิ้ง
แรงหน่วงนัทคัปปลิ้ง
≧445 N
การดำเนินการซ้ำๆ
ความทนทาน
500

วัสดุ

ตัวเครื่อง
ตัวเครื่อง
ทองเหลือง
ทองเหลือง
หน้าสัมผัสกลาง (หน้าสัมผัสตัวผู้)
หน้าสัมผัสกลางตัวผู้
ทองเหลือง
ทองเหลือง
หน้าสัมผัสกลาง (หน้าสัมผัสตัวเมีย)
หน้าสัมผัสกลางตัวเมีย
ฟอสเฟอร์บรอนซ์
ฟอสเฟอร์บรอนซ์
คัปปลิ้งเชื่อมต่อ
คัปปลิ้ง
ทองเหลือง
ทองเหลือง
ฉนวนไฟฟ้า
ฉนวนไฟฟ้า
ฟลูออโรโพลิเมอร์
PTFE
เฟอร์รูล
เฟอร์รูล
ทองเหลือง
ทองเหลือง
รหัสสินค้า
050-1494
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร
(Ω)
สอดคล้องกับ สายไฟ รองรับ รูปทรง รูปทรง อแดปเตอร์/ตัวแปลง มิติ (สูง)
(มิลลิเมตร)
มิติ (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
มิติ (ความลึก)
(มิลลิเมตร)
ช่วง เครื่องวัดความถี่
(GHz)
ปริมาณของหน่วยที่สั่ง
(ชิ้น)

฿ 205.41

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -NA1[อื่น ๆ] ฝาป้องกัน500-[อื่น ๆ] ฝาครอบ[อื่น ๆ] NA---14.514.520.50–4100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ โคแอ็กเชียล ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ A · B · C ก·ข·ค BNC
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA วิธีการกำจัด การล็อคแบบสลัก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 050-1494 ในชุด คอนเนคเตอร์โคแอ็กเชียล ซีรีส์ BNC

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
050-1370
050-1371
050-1372
050-1500
050-1500-9
050-1610WG
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร
(Ω)
สอดคล้องกับ สายไฟ รองรับ รูปทรง รูปทรง อแดปเตอร์/ตัวแปลง มิติ (สูง)
(มิลลิเมตร)
มิติ (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
มิติ (ความลึก)
(มิลลิเมตร)
ช่วง เครื่องวัดความถี่
(GHz)
ปริมาณของหน่วยที่สั่ง
(ชิ้น)

฿ 363.48

1 ชิ้น 3 วัน -เกลียวนอก1สำหรับ สายไฟ500[อื่น ๆ] กระชับ[แบบตรง] ปลั๊กตรง505D-2V--1515380–4-

฿ 196.81

1 ชิ้น 3 วัน -เกลียวนอก1สำหรับ สายไฟ500หางปลา[แบบตรง] ปลั๊กตรง505C-2V--14.514.528.60–4-

฿ 232.99

1 ชิ้น 3 วัน -เกลียวนอก1สำหรับ สายไฟ500หางปลา[แบบตรง] ปลั๊กตรง505D-2V--14.514.528.60–4-

฿ 225.53

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย-เคสคอมพิวเตอร์/ สำหรับการติดตั้งแผง-ตะกั่วบัดกรี[อื่น ๆ] แม่แรง Bulkhead[อื่น ๆ] ไม่แน่นอน---13-28.2--

฿ 137.42

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย1เคสคอมพิวเตอร์/ สำหรับการติดตั้งแผง500-[อื่น ๆ] ที่รองรับ[อื่น ๆ] ไม่แน่นอน-ชนิดฉนวน (Bulkhead)-12.712.728.20–4-

฿ 287.61

1 ชิ้น 6 วัน -ตัวเมีย1สำหรับ แผ่นวงจร500-[อื่น ๆ] ที่รองรับ[อื่น ๆ] ไม่แน่นอน-ชนิดฉนวน (ชนิด L, ยึดด้วยสกรู)-20.612.8334.50–4500