(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์ที่มีค่าความต้านทาน 50 Ω
[คุณสมบัติ]
· ย่านความถี่ที่ใช้ร่วมกันได้คือ DC สูงสุด 4 GHz
· คอนเนคเตอร์ชนิดล็อคแบบสลัก ทำให้เสียบและถอดได้ง่าย
· มีอะแดปเตอร์ปรับขนาดสายให้เลือกมากมาย คุณสามารถเลือกคอนเนคเตอร์ได้ตามสาย
· มีจำหน่ายในรูปทรงต่างๆ เช่น ตัวติดแผงวงจรและตัวติดพาแนล เป็นต้น
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับเอาท์พุตจากอุปกรณ์วัดต่างๆ โมดูลสื่อสาร และการวัด
ลักษณะภายนอกของคอนเนคเตอร์ BNC
คอนเนคเตอร์ BNC และคอนเนคเตอร์ชนิดล็อคแบบสลัก ง่ายต่อการต่อและถอด และมีค่าความต้านทาน 50 Ω และ 75 Ω (ชนิด BNCC) ขนาดของสายสามารถปรับได้ และใช้สำหรับการสื่อสารและการวัดได้หลากหลาย
ค่าความต้านทาน ความต้านทานลักษณะเฉพาะ | 50Ω |
---|---|
พิกัดความถี่ ช่วงความถี่ | DC ถึง 4 GHz (50Ω) |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 500 V rms |
อัตราส่วนคลื่นนิ่งแรงดัน (ชนิดตรง) VSWR (ชนิดตรง) | ≤ 1.3 ที่ 4 GHz |
ความต้านทานฉนวน ความต้านทานฉนวน | ≧5000MΩ |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าไดอิเล็กทริก | 1,000 V rms |
ความต้านทานหน้าสัมผัส / หน้าสัมผัสกลาง ความต้านทานหน้าสัมผัส | ≤ 2.5 mΩ |
ความต้านทานหน้าสัมผัส / หน้าสัมผัสภายนอก ความต้านทานหน้าสัมผัสภายนอก | ≤ 1.0 mΩ |
แรงยึดของหน้าสัมผัสกลางที่มีแรงหน่วง ยึดหน้าสัมผัสกลาง | ≧15 N |
---|---|
การล็อคแบบสลัก / แรงตามแนวแกน แรงตามแนวแกน | ≦20 N |
การล็อคแบบสลัก / แรงตามแนวแกน แรงตามแนวแกน | ≧0.25 N |
แรงหน่วงนัทคัปปลิ้ง แรงหน่วงนัทคัปปลิ้ง | ≧445 N |
การดำเนินการซ้ำๆ ความทนทาน | 500 |
ตัวเครื่อง ตัวเครื่อง | ทองเหลือง ทองเหลือง |
---|---|
หน้าสัมผัสกลาง (หน้าสัมผัสตัวผู้) หน้าสัมผัสกลางตัวผู้ | ทองเหลือง ทองเหลือง |
หน้าสัมผัสกลาง (หน้าสัมผัสตัวเมีย) หน้าสัมผัสกลางตัวเมีย | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ ฟอสเฟอร์บรอนซ์ |
คัปปลิ้งเชื่อมต่อ คัปปลิ้ง | ทองเหลือง ทองเหลือง |
ฉนวนไฟฟ้า ฉนวนไฟฟ้า | ฟลูออโรโพลิเมอร์ PTFE |
เฟอร์รูล เฟอร์รูล | ทองเหลือง ทองเหลือง |
รหัสสินค้า |
---|
050-NT21A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร (Ω) | สอดคล้องกับ สายไฟ | รองรับ รูปทรง | รูปทรง อแดปเตอร์/ตัวแปลง | มิติ (สูง) (มิลลิเมตร) | มิติ (กว้าง) (มิลลิเมตร) | มิติ (ความลึก) (มิลลิเมตร) | ช่วง เครื่องวัดความถี่ (GHz) | ปริมาณของหน่วยที่สั่ง (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,463.23 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | เกลียวนอก | 1 | สำหรับ สายไฟ | 500 | หางปลา | [มุม] ปลั๊กชนิด L | 50 | 1.5D-2V | - | - | 25.7 | - | 27.4 | 0–4 | 500 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | โคแอ็กเชียล | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | A · B · C | ก·ข·ค | BNC |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | วิธีการกำจัด | การล็อคแบบสลัก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง