(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แผ่นหุ้มป้องกันสายไฟที่มีชีลด์ป้องกันสัญญาณรบกวน
[คุณสมบัติ]
หมดกังวลเรื่องไฟฟ้าลัดวงจร เพราะอลูมิเนียมฟอยล์เชื่อมติดกับแผ่นฉนวนด้วยความร้อน จึงป้องกันไม่ให้อลูมิเนียมฟอยล์โผล่ออกมาจากด้านปลายหรือรอยเชื่อมต่อ
มีอลูมิเนียมฟอยล์เป็นชีลด์ป้องกันสัญญาณรบกวน
ใช้เทปตีนตุ๊กแก จึงเปิดและปิด / ติดและดึงออกซ้ำไปมาได้ง่าย
มีสายถักแบนเพิ่มความน่าเชื่อถือในการต่อกราวด์
รหัสสินค้า |
---|
E06A020 |
E06A030 |
E06A040 |
E06A050 |
E06A070 |
E06A100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,509.02 | TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ø 20 | ||
฿ 16,731.89 | TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ø 30 | ||
฿ 18,056.46 | TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ø 40 | ||
฿ 19,375.59 | TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ø 50 | ||
฿ 21,803.31 | TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ø 70 | ||
฿ 26,374.44 | TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ø 100 |
กำลังโหลด …
วิธีการแก้ไข | ซิป | รองรับการใช้งาน โล่กำบัง | มี | ความยาวโดยรวม(ม.) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ | เครื่องมือ ใช้ | NA | วัสดุ | อลูมิเนียมฟอยล์, PVC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง