(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เคเบิ้ลแกลนด์ นด์ที่ปิดน้ำและฝุ่น, SC ล็อค, ชนิด ความหน่วงไฟ การติดไฟ
[คุณสมบัติ]
· ใช้ ล็อค SC ที่ทางเข้า สายไฟ
· บรรจุภัณฑ์ กว้างปกป้องพื้นที่รอบรูยึดอย่างแน่นหนา มีคุณสมบัติ กันน้ำ และกัน ป้องกันฝุ่นละออง
· ผลิตจาก โพลีเอไมด์ ( วัสดุ ได้รับการรับรอง UL) ทนสภาพอากาศ ดีเยี่ยม ความเป็นฉนวนไฟฟ้า สารหน่วงไฟ และความแข็งแรงเชิงกล
· เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ นี้มี ฟังก์ชั่น กระบวนการซีล ที่เชื่อถือได้สูง การขันให้แน่นจึงทำให้ได้ผลการ กระบวนการซีล
· ผลิตภัณฑ์ในซีรีส์นี้ รองรับการใช้งาน กับสายเคเบิลหลากหลายประเภทที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ⌀3.0 ถึง 38.0 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: 3.0 ถึง 38.0 มม.)
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับเข้า สายไฟ ของเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำและฝุ่นเข้า (IP67)
ตัว ล็อค SC แบบ ความหน่วงไฟ การติดไฟ รุ่น SCL (ดำ/เทา/งาช้าง)
วัสดุ: " ตัวเครื่อง หลัก,ฝาครอบ,และ น็อตล็อค: โพลีเอไมด์ (เกรด ทนไฟ: 94 V-0)";"ปลอก ยาง: ความหน่วงไฟ NBR";"ปะเก็นยาง: ยางคลอโรพรีน”;/ ปลอดสารตะกั่ว.
มุมมองระเบิด: น็อตล็อค / ปะเก็นยาง / ตัวเครื่อง / ปลอก ยาง / ฝาครอบ
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ SC ล็อค แบบ ความหน่วงไฟ การติดไฟ รุ่น SCL
รหัสรุ่น | รองรับการใช้งาน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | สกรู (อ้างอิง) | การติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางรู | การติดตั้งสูงสุด ความหนาของ แผ่นเพลท | ขนาด ตัวเครื่อง / ฝาครอบ | ขนาด น็อตล็อค | ความหนาของ ปะเก็นยาง | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สีเทา | สีดำ | งาช้าง | ขนาดที่ ขนาดเกลียว สำหรับเกลียว ท่อเหล็ก คู่ขนาน | ขนาดเกลียว สำหรับท่อร้อยสาย เหล็กกล้า ผนังหนา | สูงสุด A | สูงสุด B | C | ⌀D | E | F | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ⌀K | ความยาว L | G | H | J | ||||
CL-6A | SCL-B6A | SCL-C6A | ⌀ 3.0 ถึง 4.5 | G 1/4 | — | ⌀14 | 4 | 31 | 21.5 | 11.4 | 7 | 18.5 | 17 | 13.2 | 11 | 18.5 | 17 | 5 | 1.5 |
CL-6B | SCL-B6B | SCL-C6B | ⌀4.5 ถึง 6.5 | ||||||||||||||||
SCL-10A | SCL-B10A | SCL-C10A | ⌀6.5 ถึง 8.5 | G 3/8 | — | ⌀17 | 4 | 35 | 25.5 | 13.2 | 11 | 26 | 24 | 16.7 | 11 | 27 | 24 | 5 | 1.5 |
SCL-10B | SCL-B10B | SCL-C10B | ⌀8.5 ถึง 10.5 | ||||||||||||||||
SCL-14A | SCL-B14A | SCL-C14A | ⌀10.5 ถึง 12.5 | G 1/2 | CTG 16 | ⌀22 | 4 | 37 | 27.5 | 14 | 15.5 | 32 | 30 | 21 | 11 | 33 | 30 | 5 | 1.5 |
SCL-14B | SCL-B14B | SCL-C14B | ⌀12.5 ถึง 14.5 | ||||||||||||||||
SCL-18A | SCL-B18A | SCL-C18A | ⌀14.5 ถึง 16.5 | G 3/4 | CTG 22 | ⌀28 | 4 | 40 | 29.5 | 15.7 | 19.5 | 38 | 36 | 26.4 | 12 | 40 | 36 | 5 | 1.5 |
SCL-18B | SCL-B18B | SCL-C18B | ⌀16.5 ถึง 18.5 | ||||||||||||||||
SCL-22A | SCL-B22A | SCL-C22A | ⌀18.5 ถึง 20.5 | G1 | CTG 28 | ⌀34 | 4 | 43 | 32.5 | 16.7 | 24 | 43 | 41 | 33.2 | 12.5 | 44 | 41 | 5 | 2 |
SCL-22B | SCL-B22B | SCL-C22B | ⌀20.5 ถึง 22.5 | ||||||||||||||||
30 A | SCL-B30A | SCL-C30A | ⌀22.0 ถึง 24.0 | G1 1/4 | CTG 36 | ⌀42 | 4 | 45.5 | 34 | 18.1 | 31.5 | 51 | 48 | 41.9 | 13.5 | 51 | 48 | 6 | 2 |
SCL-30B | SCL-B30B | SCL-C30B | ⌀24.0 ถึง 27.0 | ||||||||||||||||
SCL-30C | SCL-B30C | SCL-C30C | ⌀27.0 ถึง 30.0 | ||||||||||||||||
SCL-38A | SCL-B38A | SCL-C38A | ⌀30.0 ถึง 32.0 | G1 1/2 | CTG 42 | ⌀48 | 6 | 56.5 | 42.5 | 25 | 40 | 61 | 58 | 47.8 | 16 | 61 | 58 | 6 | 2 |
SCL-38B | SCL-B38B | SCL-C38B | ⌀32.0 ถึง 35.0 | ||||||||||||||||
SCL-38C | SCL-B38C | SCL-C38C | ⌀35.0 ถึง 38.0 | ||||||||||||||||
ST (สีเทาเท่านั้น) | ⌀6.5 × 4 รู | G1 1/4 | CTG 36 | ⌀42 | 4 | 45.5 | 34 | 18.1 | 30.8 | 51 | 48 | 41.9 | 13.5 | 51 | 48 | 6 | 2 | ||
SCL-30/6.5-5ST (สีเทาเท่านั้น) | ⌀6.5 × 5 รู | ||||||||||||||||||
SCL-30/6.5-7ST (สีเทาเท่านั้น) | ⌀6.5 × 7 หลุม |
สี มาตรฐาน ของปลอก ยาง | |
---|---|
ปลอก ยาง A (ท้ายหมายเลข รุ่น: A) | สีดำ |
ปลอก ยาง B (ท้ายหมายเลข รุ่น: B) | สีเทา |
ปลอก ยาง C (ท้ายหมายเลข รุ่น: C) | สีดำ |
SCL-6 / SCL-10 / SCL-14 / SCL-18 / SCL-22 / SCL-30 / SCL-38.
การจัดหมวดหมู่ | ชื่อทางเคมีทั่วไป | รุ่น | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SCL | ||||||
ตัวผลิตภัณฑ์ PA | ปลอก ยาง NBR | ปะเก็นยาง CR | ||||
ทนทาน N/A อนินทรีย์ เคมี แคล ความสัมพันธ์ | กรดอ่อน | กรดคาร์บอนิก | 10% | ○ | ○ | ○ |
กรดไฮโดรไซยานิก | ||||||
กรดไฮโดรเจนซัลไฟด์ | ||||||
กรดแก่ | กรดซัลฟูริก | 10% | △ | ○ | ○ | |
กรดไฮโดรคลอริก | ||||||
กรดฟอสฟอริก | ||||||
กรด กระบวนการออกซิไดซ์ (ความเข้มข้นต่ำ) | กรดไนตริก | 10% | △ | ○ ~△ | ○ | |
กรดเปอร์คลอริก | ||||||
ด่างทับทิม | ||||||
กรด กระบวนการออกซิไดซ์ (ความเข้มข้นสูง) | กรดไนตริก | 60% | × | × | × | |
กรดเปอร์คลอริก | ||||||
ด่างทับทิม | ||||||
ด่างอ่อน | โซเดียมไบคาร์บอเนต | 10% | ○ | ○ | ○ | |
มะนาวฝาน | ||||||
น้ำแอมโมเนีย | ||||||
ด่างที่แข็งแกร่ง | โซเดียมไฮดรอกไซด์ | 10% | ○ | ○ | ○ | |
โปแตชโซดาไฟ | ||||||
แบเรียมไฮดรอกไซด์ | ||||||
เกลือ | เกลือ | 5% | ○ | ○ | ○ | |
แอมโมเนียมคลอไรด์ | 10% | |||||
โซเดียมซัลเฟต | ||||||
ทนทาน มีจำหน่าย อนินทรีย์ เคมี แคล ความสัมพันธ์ | กรดอินทรีย์ | กรดฟอร์มิก กรดอะซิติก | ○ ~△ *1 | ○ | ○ *1 | |
กรดออกซาลิก | ||||||
แอลกอฮอล์ | เมทิลแอลกอฮอล์ | △ | △ | ○ | ||
เอทิลแอลกอฮอล์ | ||||||
บิวทิลแอลกอฮอล์ | ||||||
อีเทอร์ | เมทิล เอทิล อีเทอร์ | ○ | △~ × | × ~△ | ||
ไดเอทิลอีเทอร์ | ||||||
เอทิลเซลลูโลส | ||||||
คีโตน | อะซิโตน | △ | × | × | ||
เมทิลเอทิลคีโตน | ||||||
เบนโซฟีโนน | ||||||
เอสเตอร์ | เมทิลอะซิเตต | ○ | × | × | ||
เอทิลอะซิเตท | ||||||
บิวทิลอะซิเตต | ||||||
ไฮโดรคาร์บอน โซ่ เปิด | มีเทน อีเทน โพรเพน | ○ | ○ | ○ | ||
เอทิลีน, โพรพิลีน | ||||||
เฮกเซนบิวเทน | ||||||
ไฮโดรคาร์บอนอะโรมาติก | เบนซีนโทลูอีน | ○ | × | × | ||
ไซลีน | ||||||
คลอรีนไฮโดรคาร์บอน | คลอโรฟอร์ม | × | × | × | ||
trichlorethylene | ||||||
เอทิลีน ไดคลอไรด์ | ||||||
อื่น ๆ | เบนซินเบนซิน | ○ | △ | △ | ||
น้ำมันเบนซินแนฟทา | ||||||
น้ำมัน เคลื่อนที่ , น้ำมันก๊าด | ||||||
น้ำมัน เบา น้ำมัน หนัก | ||||||
น้ำมันหล่อลื่น จาระบี |
หมายเหตุ
PA: โพลีเอไมด์ / PP: โพลีโพรพีลีน / ABS: เรซิ่น ABS / CR: ยางคลอโรพรีน / NBR: ยางไนไตรล์ / IIR: ยาง บิวทิล / EPT,EPDM: ยางเอทิลีนโพพิลีน / PPS: โพลีเอทิลีน ซัลไฟด์ / SR: ยางซิลิโคน
รหัสสินค้า |
---|
SCL-B10B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ | สี | ขนาดสกรู | สอดคล้อง รูปร่างภายนอก สายไฟ ภายนอก (มิลลิเมตร) | สอดคล้อง รูปร่างภายนอก สายไฟ ภายนอก (สูงสุด) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง | สกรู | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ปลอกสวม | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | รุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 738.81 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | Φ8.5~10.5 | สีดำ | G(PF) 3/8" | 8.5 | 10.5 | ø 17 | G3/8 | 27 | สีดำ | 11 | เอสซี ร็อค |
กำลังโหลด …
รูปร่าง | ประเภทบูรณาการ | สกรูมาตรฐาน | เกลียว G (PF) | วัสดุ | เรซิน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | กันน้ำ / สารหน่วงไฟ | มาตรฐานตัวแทน | ROHS | พิมพ์ | เคเบิ้ลแกลนด์ |
วัสดุ | โพลีเอไมด์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SCL-B10B ในชุด เคเบิ้ลแกลนด์, ล็อก SC ชนิดไม่ลามไฟ SC
รหัสสินค้า |
---|
SCL-18B |
SCL-22B |
SCL-30B |
SCL-B14A |
SCL-B14B |
SCL-B18A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ | สี | ขนาดสกรู | สอดคล้อง รูปร่างภายนอก สายไฟ ภายนอก (มิลลิเมตร) | สอดคล้อง รูปร่างภายนอก สายไฟ ภายนอก (สูงสุด) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง | สกรู | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ปลอกสวม | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | รุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 143.13 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | Φ16.5~18.5 | สีเทา | G(PF) 3/4" | 16.5 | 18.5 | - | CTG22 / G3/4 | 40 | สีเทา | 19.5 | - | |||
฿ 190.77 | 1 ชิ้น | 5 วัน | Φ20.5~22.5 | สีเทา | G(PF) 1" | 20.5 | 22.5 | - | G1 / CTG28 | 44 | สีเทา | 24 | - | |||
฿ 227.61 | 1 ชิ้น | 3 วัน | Φ24.0~27.0 | สีเทา | G(PF) 1 1/4" | 24.0 | 27.0 | - | CTG36 / G1 1/4 | 51 | สีเทา | 31.5 | - | |||
฿ 1,040.90 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | Φ10.5~12.5 | สีดำ | G(PF) 1/2" | 10.5 | 12.5 | ø 22 | G1/2 / CTG16 | 33 | สีดำ | 15.5 | เอสซี ร็อค | |
฿ 1,040.90 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | Φ12.5~14.5 | สีดำ | G(PF) 1/2" | 12.5 | 14.5 | ø 22 | G1/2 / CTG16 | 33 | สีดำ | 15.5 | เอสซี ร็อค | |
฿ 1,582.84 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | Φ14.5~16.5 | สีดำ | G(PF) 3/4" | 14.5 | 16.5 | ø 28 | CTG22 / G3/4 | 40 | สีดำ | 19.5 | เอสซี ร็อค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง