(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า Mitsubishi
[คุณสมบัติ]
· การตั้งค่ากระแสไฟฟ้าแบบง่าย สามารถตรวจสอบด้วยตนเองได้
[การใช้งาน]
· เหมาะสมที่สุดสำหรับการป้องกันโอเวอร์โหลดและการล็อคของมอเตอร์มาตรฐาน
ชนิด | เทอร์มอลรีเลย์ | ||
---|---|---|---|
ผลิตภัณฑ์ | เทอร์มอลรีเลย์ชนิดป้องกันโอเวอร์โหลด | ||
ซีรีส์ | TH-N | ||
ชื่อชนิด | TH-N220HZ | ||
จำนวนองค์ประกอบ | 2 องค์ประกอบ | ||
การตั้งค่าช่วงการปรับกระแสไฟฟ้า | 65 ถึง 220 A | ||
ค่ากำหนดการทำความร้อน [A] หมายเหตุ 1 | (1) | 82 (65 ถึง 100) 105 (85 ถึง 125) 125 (100 ถึง 150) 150 (120 ถึง 180) | |
(2) | 180 (140 ถึง 220) | ||
การใช้พลังงาน [VA/องค์ประกอบ] เวลาเข้าที่ขั้นต่ำ/สูงสุด | 1.0/2.3 หมายเหตุ 3 | ||
ขนาดของสกรูขั้วต่อ | M10 | ||
จับคู่กับขั้วต่อ | ขนาดสายไฟ [มม.2] | — | |
ขนาด หางปลา | 22-10 ถึง 150-10 | ||
การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | 1a1b | ||
เปิด Thermocurrent lth (A) | 5 | ||
กระแสไฟฟ้าใช้งานที่วัดได้ [A] | คลาส AC-15 (สวิตช์ขดลวดคอนแทคเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้ากระแสสลับ) หน้าสัมผัส a / หน้าสัมผัส b - หมายเหตุ 2 | 24 V AC | 2 (0.5)/ 3 (0.5) |
120 V AC | 2 (0.5)/ 3 (0.5) | ||
240 V AC | 1 (0.5)/ 2 (0.5) | ||
550 V AC | 0.5 (0.5)/ 1 (0.5) | ||
คลาส DC-13 (สวิตช์ขดลวดคอนแทคเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้า DC) หน้าสัมผัส a / หน้าสัมผัส b - หมายเหตุ 2 | 24 V DC | 1 (0.3) | |
110 V DC | 0.2 (0.2) | ||
220 V DC | 0.1 (0.1) | ||
เครื่องวัดระดับน้ำโหลดขั้นต่ำที่ใช้ | 20 V 5 mA |
ขนาดของสกรูขั้วต่อ | M4 | ||
---|---|---|---|
ขั้วต่อที่ตรงกับขนาดสาย | ขนาดสายไฟ [มม.2] | ⌀1.6, 1.25 ถึง 2 | |
ขนาด หางปลา | 1.25 ถึง 4 ถึง 2-4, 5.5-S4 | ||
เฟรมคอนแทคเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้าที่จะรวม - หมายเหตุ 1 | (1) | N180, N220 | |
(2) | N220 | ||
การติดตั้งแบบซิงเกิ้ลยูนิต | ใช่ | ||
ฝาครอบเทอร์มินอล | ฝาครอบขั้วต่อมาตรฐาน | N/A | |
ฟังก์ชั่น อุปกรณ์สายไฟ เทอร์มินอล | N/A | ||
เงื่อนไขการใช้งาน | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [°C] | -10 ถึง + 40°C (มาตรฐานคือ 20°C อุณหภูมิสูงสุดในแผง 55°C) | |
ความถี่ [Hz] | 0 (DC) ถึง 400 | ||
ฟังก์ชั่น/ตัวเลือกเพิ่มเติม | ไม่มีฟังก์ชั่น/ตัวเลือกเพิ่มเติม | ||
ชนิด | เทอร์มอลรีเลย์ | ||
---|---|---|---|
ผลิตภัณฑ์ | เทอร์มอลรีเลย์ชนิดป้องกันโอเวอร์โหลด | ||
ซีรีส์ | TH-N | ||
ชื่อชนิด | TH-N400HZ | ||
จำนวนองค์ประกอบ | 2 องค์ประกอบ | ||
การตั้งค่าช่วงการปรับกระแสไฟฟ้า | 85 ถึง 400 A | ||
ค่ากำหนดการทำความร้อน [A] หมายเหตุ 1 | (1) | 105 (85 ถึง 125) 125 (100 ถึง 150) 150 (120 ถึง 180) 180 (140 ถึง 220) 250 (200 ถึง 300) | |
(2) | 330 (260 ถึง 400) หมายเหตุ 3 | ||
การใช้พลังงาน [VA/องค์ประกอบ] เวลาเข้าที่ขั้นต่ำ/สูงสุด | 1.0/2.3 หมายเหตุ 4 | ||
ขนาดของสกรูขั้วต่อ | M12 | ||
จับคู่กับขั้วต่อ | ขนาดสายไฟ [มม.2] | — | |
ขนาด หางปลา | 22-12 ถึง 200-12 | ||
การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | 1a1b | ||
เปิด Thermocurrent lth (A) | 5 | ||
กระแสไฟฟ้าใช้งานที่วัดได้ [A] | คลาส AC-15 (สวิตช์ขดลวดคอนแทคเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้ากระแสสลับ) หน้าสัมผัส a / หน้าสัมผัส b - หมายเหตุ 2 | 24 V AC | 2 (0.5)/ 3 (0.5) |
120 V AC | 2 (0.5)/ 3 (0.5) | ||
240 V AC | 1 (0.5)/ 2 (0.5) | ||
550 V AC | 0.5 (0.5)/ 1 (0.5) | ||
คลาส DC-13 (สวิตช์ขดลวดคอนแทคเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้า DC) หน้าสัมผัส a / หน้าสัมผัส b - หมายเหตุ 2 | 24 V DC | 1 (0.3) | |
110 V DC | 0.2 (0.2) | ||
220 V DC | 0.1 (0.1) | ||
เครื่องวัดระดับน้ำโหลดขั้นต่ำที่ใช้ | 20 V 5 mA |
ขนาดของสกรูขั้วต่อ | M4 | ||
---|---|---|---|
ขั้วต่อที่ตรงกับขนาดสาย | ขนาดสายไฟ [มม.2] | ⌀1.6, 1.25 ถึง 2 | |
ขนาด หางปลา | 1.25 ถึง 4 ถึง 2-4, 5.5-S4 | ||
เฟรมคอนแทคเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้าที่จะรวม - หมายเหตุ 1 | (1) | N300, N400 | |
(2) | N400 | ||
การติดตั้งแบบซิงเกิ้ลยูนิต | ใช่ | ||
ฝาครอบเทอร์มินอล | ฝาครอบขั้วต่อมาตรฐาน | N/A | |
ฟังก์ชั่น อุปกรณ์สายไฟ เทอร์มินอล | N/A | ||
เงื่อนไขการใช้งาน | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [°C] | -10 ถึง + 40°C (มาตรฐานคือ 20°C อุณหภูมิสูงสุดในแผง 55°C) | |
ความถี่ [Hz] | 0 (DC) ถึง 400 | ||
ฟังก์ชั่น/ตัวเลือกเพิ่มเติม | ไม่มีฟังก์ชั่น/ตัวเลือกเพิ่มเติม |
รหัสสินค้า |
---|
TH-N220HZ 82A |
TH-N220HZ 105A |
TH-N220HZ 125A |
TH-N220HZ 150A |
TH-N220HZ 180A |
TH-N400HZ 105A |
TH-N400HZ 125A |
TH-N400HZ 150A |
TH-N400HZ 180A |
TH-N400HZ 250A |
TH-N400HZ 330A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กำลังมอเตอร์ / ความร้อนระบุขนาด 440 V AC (กิโลวัตต์ / A) | มอเตอร์ / ขนาดเกลียว VAC 220 (กิโลวัตต์ / A) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด เฟรม | ขนาด เครื่องทำความร้อน ขนาดเกลียว (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,060.00 ฿ 4,212.45 | THERMAL OVERLOAD RELAY | 1 ชิ้น | 72 วัน | 45/82 | 22/82 | 104 | N220 | 82 | ||
฿ 5,060.00 ฿ 4,212.45 | THERMAL OVERLOAD RELAY | 1 ชิ้น | 72 วัน | 55/105 | 30/105 | 104 | N220 | 105 | ||
฿ 5,060.00 ฿ 4,212.45 | THERMAL OVERLOAD RELAY | 1 ชิ้น | 72 วัน | 75/125 | 37/125 | 104 | N220 | 125 | ||
฿ 5,060.00 ฿ 4,212.45 | THERMAL OVERLOAD RELAY | 1 ชิ้น | 72 วัน | 90/150 | 45/150 | 104 | N220 | 150 | ||
฿ 5,060.00 ฿ 4,212.45 | THERMAL OVERLOAD RELAY | 1 ชิ้น | 72 วัน | 110/180 | 55/180 | 104 | N220 | 180 | ||
฿ 5,541.00 ฿ 4,575.20 | THERMAL OVERLOAD RELAY | 1 ชิ้น | 72 วัน | 55/105 | 30/105 | 173 | N400 | 105 | ||
฿ 5,541.00 ฿ 4,575.20 | THERMAL OVERLOAD RELAY | 1 ชิ้น | 72 วัน | 75/125 | 37/125 | 173 | N400 | 125 | ||
฿ 5,541.00 ฿ 4,575.20 | THERMAL OVERLOAD RELAY | 1 ชิ้น | 72 วัน | 90/150 | 45/150 | 173 | N400 | 150 | ||
฿ 5,541.00 ฿ 4,575.20 | THERMAL OVERLOAD RELAY | 1 ชิ้น | 72 วัน | 110/180 | 55/180 | 173 | N400 | 180 | ||
฿ 5,542.00 ฿ 4,574.92 | THERMAL OVERLOAD RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 160/250 | 75/250 | 173 | N400 | 250 | ||
฿ 5,541.00 ฿ 4,575.20 | THERMAL OVERLOAD RELAY | 1 ชิ้น | 72 วัน | 200/330 | 110/330 | 173 | N400 | 330 |
กำลังโหลด …
จำนวนขั้ว | 3 | หน้าสัมผัสเสริม | 1a1b | ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 144 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) | 166.5 | สเปค | มาตรฐาน / 2 องค์ประกอบ | การป้องกันนิ้ว / ฝาครอบเทอร์มินอล | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง