(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ที่ใส่แผ่น Drawing และรายละเอียดจำเพาะภายในตู้
[คุณสมบัติ]
· โปร่งใส มองเห็นชัดเจน ให้การปกป้องที่ดูสะอาดตา
· น้ำหนักเบา ไม่แตกหักง่าย และใช้งานง่าย
· ติดตั้งง่ายด้วยเทปกาวสองหน้า
· มีรูใส่สกรูให้สำหรับการติดตั้งแบบขันเกลียว
รหัสสินค้า |
---|
ZH-A-3H |
ZH-A-4 |
ZH-A-4-UB |
ZH-A-4H |
ZH-A-5 |
ZH-A-5-UB |
ZH-A-6 |
ZH-A-6-UB |
ZH-A-7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กว้าง x สูง x ยาว (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | จำนวนพร้อมแพ็ค (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,714.96 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 46 x 340 x 490 | ใส่ Drawing ได้ถึงขนาด A-3 หนา 40 มม. | 2 | ||
฿ 4,614.40 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 27 x 330 x 270 | ใส่ Drawing ได้ถึงขนาด A-4 หนา 25 มม. | 10 | ||
฿ 8,951.92 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 27 x 330 x 270 | ใส่ Drawing ได้ถึงขนาด A-4 หนา 25 มม. / ชนิดไม่ลามไฟ | 10 | ||
฿ 3,349.56 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 45 x 340 x 288 | ใส่ Drawing ได้ถึงขนาด A-4 หนา 40 มม. | 2 | ||
฿ 10,342.73 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 12 x 225 x 182 | ใส่ Drawing ได้ถึงขนาด A-5 หนา 10 มม. | 25 | ||
฿ 13,517.42 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 12 x 225 x 182 | ใส่ Drawing ได้ถึงขนาด A-5 หนา 10 มม. / ชนิดไม่ลามไฟ | 25 | ||
฿ 371.19 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 25 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 12 x 163 x 135 | ใส่ Drawing ได้ถึงขนาด A-6 หนา 10 มม. | 50 | |||
฿ 428.63 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 25 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 12 x 163 x 135 | ใส่ Drawing ได้ถึงขนาด A-6 หนา 10 มม. / ชนิดไม่ลามไฟ | 50 | |||
฿ 365.14 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 25 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 12 x 127 x 114 | ใส่ Drawing ได้ถึงขนาด A-7 หนา 10 มม. | 50 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง