1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเปค เครื่องทำความร้อน เปลือก:ประเภท SSH

สเปค เครื่องทำความร้อน เปลือก:ประเภท SSH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,416.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้เป็น เครื่องทำความร้อน เพื่อป้องกันการสะสมของน้ำค้างและความชื้นภายในแผงประเภท เครื่องทำความร้อน เปลือก .

[คุณสมบัติ]
·ด้วยการใช้ เครื่องทำความร้อน เปลือก เพียง 200 W ความยาวรวม สั้นลงทำให้ประหยัดพื้นที่
·รวม เครื่องทำความร้อน อวกาศไว้ในฝาปิดการกระจายความร้อนที่ทำจาก เหล็กกล้า การชุบผิว และสามารถติดตั้งได้ง่ายโดยใช้ สกรู ยึดสี่ ตัว

รหัสสินค้า
SSH-1105
SSH-1110
SSH-1120
SSH-2215
SSH-2220
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงดันฮีตเตอร์บอร์ด
(V)
เอาต์พุตฮีตเตอร์บอร์ด
(W)
แรงดันขาเข้า
(V)
เอาต์พุต
(W)

฿ 2,416.45

HEAT MEASURES ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 10100~11050AC11050

฿ 2,537.39

HEAT MEASURES ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 10100~110100AC110100

฿ 2,658.33

HEAT MEASURES ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 10100~110200AC110200

฿ 2,537.39

HEAT MEASURES ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 10200~240อื่นAC220150

฿ 2,658.33

HEAT MEASURES ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 10200~240200AC220200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ เครื่องทำความร้อนบอร์ด การใช้งาน (เครื่องทำความร้อนบอร์ด) เครื่องทำความร้อนแบบมีปลอกพร้อมฝาปิด ครอบคลุม วัสดุ แผ่นเหล็กตัดตายเสร็จสิ้นการชุบโครเมต
วิธีการแก้ไข 4 ตำแหน่ง