1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอลบล็อคที่ใช้ร่วมกับรางได้, ซีรีส์ PT (รหัสสินค้า)

TERMINALBLOCKTERMINAL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เทอร์มินอลบล็อคที่ใช้ร่วมกับรางได้, ซีรีส์ PT
  • เทอร์มินอลบล็อคที่ใช้ร่วมกับรางได้, ซีรีส์ PT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ทุกชนิดในซีรีส์ PT ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL หรือ TUV เพื่อการใช้งานโดยปราศจากความกังวล สำหรับรุ่นที่ใช้งานในประเทศอื่นนอกเหนือจากญี่ปุ่น
· สามารถติดตั้งบนราง IEC 35 มม. (รางปีกนก 35 มม.)
· มีเทอร์มินอลประกอบแบบติดตั้งโดยตรงจำหน่ายสำหรับรุ่น PT-200 ขึ้นไป
· ใช้เรซิ่นที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL สำหรับบอดี้หลักและเพลทด้านข้างเพื่อให้มีความหน่วงไฟสูง (UL94V-0)

รหัสสินค้า
PT-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด สกรู พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)
(ก)
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)
(ก)
พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล
(มิลลิเมตร)
ปก (อุปกรณ์เสริม) แผ่นป้าย (รวม) ทางเดิน พิกัดกระแสไฟฟ้า (TUV)
(A)
พิกัดกระแสไฟฟ้า (CSA)
(A)
ความยาว มิติ
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง มิติ
(มิลลิเมตร)
ความหนา มิติ
(มิลลิเมตร)

฿ 270.00

TERMINALBLOCKTERMINAL 1 ชิ้น 2 วัน 10M1024020040มีจำหน่ายมีจำหน่ายล้มเหลว200200863952.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู วิธีการติดตั้ง ตัว ยึด รางปีกนก (DIN Rail) ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ชิ้นส่วนแยก
จำนวนขั้ว(ขั้ว) 1 จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 1 ถึง 1 สกรู ขึ้น NA
มาตรฐาน JIS/UL/CSA/TUV พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) AC/DC600

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PT-200 ในชุด เทอร์มินอลบล็อคที่ใช้ร่วมกับรางได้, ซีรีส์ PT

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
PT-150
PT-20
PT-30
PT-300
PT-40
PT-400
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด สกรู พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)
(ก)
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)
(ก)
พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล
(มิลลิเมตร)
ปก (อุปกรณ์เสริม) แผ่นป้าย (รวม) ทางเดิน พิกัดกระแสไฟฟ้า (TUV)
(A)
พิกัดกระแสไฟฟ้า (CSA)
(A)
ความยาว มิติ
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง มิติ
(มิลลิเมตร)
ความหนา มิติ
(มิลลิเมตร)

฿ 117.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M817515030NANAล้มเหลว1601507422.351

฿ 17.74

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M3.5222016NANAใช้งานได้222041832.5

฿ 22.12

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M4303018NANAใช้งานได้3030411035.5

฿ 372.00

1 ชิ้น 2 วัน 10M1031030048มีจำหน่ายมีจำหน่ายล้มเหลว300300974761

฿ 29.98

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M4404018NANAใช้งานได้4040411135.5

฿ 524.13

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M1240040056มีจำหน่ายมีจำหน่ายล้มเหลว4004001105869.5