1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอลบล็อค, ซีรีส์ PCN (รหัสสินค้า)

TERMINAL INTERFACE TERMINAL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เทอร์มินอลบล็อค, ซีรีส์ PCN
  • เทอร์มินอลบล็อค, ซีรีส์ PCN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 950.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดจำเพาะอาจแตกต่างกันไปตามรหัสสินค้า ซึ่งรวมถึงรูปทรงและสี
  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ
    การขายผลิตภัณฑ์ใน สต๊อก ในปัจจุบันอาจถูก แบบแขวน ชั่วคราวในอนาคตขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่าย
    ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อถูก แบบแขวน ไม่คาดว่าจะถูกเติมในเร็ว ๆ นี้
  • ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2021 สีส่วนฉนวนของคอนเนคเตอร์จะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นดำ เนื่องจากมีการเปลี่ยนคุณสมบัติจากผู้ผลิตคอนเนคเตอร์สำหรับสินค้าบางรายการ
    โปรดตรวจสอบแค็ตตาล็อกของผู้ผลิตเพื่อดูรายละเอียด เช่น สินค้าเป้าหมาย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ความกว้างของบอดี้คือ 40 มม. เทียบกับความกว้างของราง DIN rail 35 มม.
· ขัดผิวได้บางกว่าปกติ
· เทอร์มินอลบล็อคและคอนเนคเตอร์เชื่อมต่ออยู่บนแผ่นวงจร ช่วยป้องกันการเชื่อมต่อสายไฟผิดพลาด
· จำนวนเทอร์มินอลและจำนวนคอนเนคเตอร์เชื่อมต่อกันแบบ 1 ต่อ 1
· วงจรสามารถออกแบบได้อย่างอิสระ
· ความสะดวกในการใช้งานได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น ด้วยการใช้วิธีขันสกรูแบบใหม่
· หากคุณใช้เทอร์มินอลชนิดส้อม ซีรีส์ PCN ถือว่ามีประโยชน์อย่างแน่นอน
· ประเภทก้านโยกที่สามารถถอดรางออกได้อย่างเรียบร้อยและเป็นระเบียบ
· ไม่ต้องใช้เครื่องมือในการถอด และไม่มีพื้นที่สูญเปล่าด้านหลังของตัวเครื่อง
· รองรับการใช้งานทั้งการติดตั้งรางและติดตั้งโดยตรง
· มาพร้อมสกรูยึด (สำหรับขั้วต่อแบบย้ำทรง Y โดยเฉพาะ)
· สกรูเทอร์มินอลมีโครงสร้างป้องกันหล่น และวงแหวนเป็นแบบลอย ทำให้ประหยัดเวลาในการลงแรงเชื่อมต่อ
· สามารถติด/ถอดจากราง IEC 35 มม. ได้โดยใช้ก้านโยก ไม่ต้องใช้อุปกรณ์

รหัสสินค้า
PCN-1J26
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานคอนเนคเตอร์ จำนวนขั้ว
(ขั้ว)
พิทช์ ระหว่างขั้ว
(มิลลิเมตร)
ผู้ ผู้ผลิต อุปกรณ์ที่รองรับ มาตรฐาน ตัวแทน แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ การนำไปใช้งาน (ด้าน คอนเนคเตอร์ ) ชนิดของคอนเนคเตอร์ สายไฟ
(ม.)
บันทึก

฿ 1,482.02

TERMINAL INTERFACE TERMINAL 1 ชิ้น 10 วัน 10ขั้วต่อชนิด MIL267.62KEYENCETUV4010936.8Japan Aviation Electronics-NAPLC

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สกรู เทอร์มินอลบล็อค M3 วิธีการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม โดยตรง อุปกรณ์ที่รองรับ อุปกรณ์สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PCN-1J26 ในชุด เทอร์มินอลบล็อค, ซีรีส์ PCN

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
PCN-10S40
PCN-10S50
PCN-1H20
PCN-1J34
PCN-1J40
PCN-1J50
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานคอนเนคเตอร์ จำนวนขั้ว
(ขั้ว)
พิทช์ ระหว่างขั้ว
(มิลลิเมตร)
ผู้ ผู้ผลิต อุปกรณ์ที่รองรับ มาตรฐาน ตัวแทน แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ การนำไปใช้งาน (ด้าน คอนเนคเตอร์ ) ชนิดของคอนเนคเตอร์ สายไฟ
(ม.)
บันทึก

฿ 1,931.23

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10คอนเนคเตอร์ MDR---TUV / UL-16243Sumimoto 3M-N/A-

฿ 2,342.89

1 ชิ้น 60 วัน 10คอนเนคเตอร์ MDR507.62--4020043Sumimoto 3M-NA-

฿ 950.00

1 ชิ้น 2 วัน 10ขั้วต่อชนิด MIL207.62Omron / มิตซูบิชิ อีเล็คทริค / พานาโซนิค ทำงานอิเล็กทรอนิกส์TUV408636.8Hirose Electric-NAPLC

฿ 1,649.25

1 ชิ้น 11 วัน 10ขั้วต่อชนิด MIL347.62KEYENCETUV4014036.8Japan Aviation Electronics-NAPLC

฿ 1,739.03

1 ชิ้น 10 วัน 10ขั้วต่อชนิด MIL407.62Omron / มิตซูบิชิ อีเล็คทริค / พานาโซนิค ทำงานอิเล็กทรอนิกส์TUV4016036.8Japan Aviation Electronics-NAPLC

฿ 2,214.87

1 ชิ้น 11 วัน 10ขั้วต่อชนิด MIL507.62-TUV / CUL4020036.8Japan Aviation Electronics-NAบอร์ด I/O