1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์โคแอ็กเชียล ซีรีส์ SMA (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

คอนเนคเตอร์โคแอ็กเชียล ซีรีส์ SMA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 250.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์โคแอ็กเชียล SMA เป็นคอนเนคเตอร์ประสิทธิภาพสูง ขนาดกะทัดรัดสำหรับคลื่นไมโครเวฟ คอนเนคเตอร์ SMA แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพอันเหนือชั้น เพราะมีความน่าเชื่อถือ ความมั่นคง และคุณสมบัติเชิงกลที่ดีเยี่ยม สามารถใช้ได้ในความถี่สูงสุดถึง DC–18 GHz

[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์โคแอ็กเชียล SMA เป็นคอนเนคเตอร์ SMA ประสิทธิภาพสูง ขนาดกะทัดรัดสำหรับคลื่นไมโครเวฟ คอนเนคเตอร์ SMA แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพอันเหนือชั้น เพราะมีความน่าเชื่อถือ ความมั่นคง และคุณสมบัติเชิงกลที่ดีเยี่ยม
· สามารถใช้ได้ที่ความถี่สูงสุดถึง DC–18 GHz อย่างไรก็ตาม ยังมีรุ่นที่สามารถใช้กับความถี่สูงพิเศษถึง 25 GHz
· เรามีสายที่ใช้ร่วมกันได้หลายแบบ รวมถึงสายกึ่งแข็ง สายกึ่งอ่อน และสายอ่อน เพื่อรองรับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ
· มีให้เลือกทั้งแบบมาตรฐานและแบบราคาประหยัด ขึ้นอยู่กับชนิดวัสดุบอดี้และกระบวนการชุบผิว

รหัสสินค้า
088-2060G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส การใช้งาน วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ สอดคล้องกับ สายไฟ รองรับ รูปทรง วัสดุ ตัวเครื่อง รูปทรง อแดปเตอร์/ตัวแปลง รูปทรง เทอร์มินอล ความยาว เทอร์มินอล ความยาวของ ฉนวนไฟฟ้า ตัวเครื่อง: รักษา พื้นผิว ช่วง เครื่องวัดความถี่
(GHz)
ปริมาณของหน่วยที่สั่ง
(ชิ้น)

฿ 561.91

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ตัวเมียเคสคอมพิวเตอร์/ สำหรับการติดตั้งแผง-[อื่น ๆ] ที่รองรับ-พร้อมหน้าแปลน 4 รูทองแดงสแตนเลส-แบบตรง6.0mm0mm--300

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ โคแอ็กเชียล ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ S · T · U S · T · U SMA
จำนวนหมุด 1 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 335 ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร(Ω) 50 วิธีการกำจัด ชนิดสกรู

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 088-2060G ในชุด คอนเนคเตอร์โคแอ็กเชียล ซีรีส์ SMA

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
088-0032G
088-0040G
088-1021G
088-2062G
088-2080G
088-4021G
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส การใช้งาน วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ สอดคล้องกับ สายไฟ รองรับ รูปทรง วัสดุ ตัวเครื่อง รูปทรง อแดปเตอร์/ตัวแปลง รูปทรง เทอร์มินอล ความยาว เทอร์มินอล ความยาวของ ฉนวนไฟฟ้า ตัวเครื่อง: รักษา พื้นผิว ช่วง เครื่องวัดความถี่
(GHz)
ปริมาณของหน่วยที่สั่ง
(ชิ้น)

฿ 522.97

1 ชิ้น 6 วัน -เกลียวนอกสำหรับ สายไฟตะกั่วบัดกรี[แบบตรง] ปลั๊กตรงUT-141-ทองแดงสแตนเลส----ทอง0 ถึง 18500

฿ 528.78

1 ชิ้น 3 วัน -เกลียวนอกสำหรับ สายไฟหางปลา[แบบตรง] ปลั๊กตรงRG-174/316/188-ทองแดงสแตนเลส----ทอง--

฿ 868.65

1 ชิ้น 3 วัน -เกลียวนอกสำหรับ สายไฟหางปลา[มุม] ปลั๊กชนิด LRG-174/316/188-ทองแดงสแตนเลส----ทอง--

฿ 584.38

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ตัวเมียเคสคอมพิวเตอร์/ สำหรับการติดตั้งแผง-[อื่น ๆ] ที่รองรับ-มีหน้าแปลน 2 รูทองแดงสแตนเลส-แบบตรง2.0mm4.0mm--100

฿ 1,116.07

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ตัวเมียสำหรับ แผ่นวงจร-[อื่น ๆ] ที่รองรับ-ประเภท Lทองแดงสแตนเลส------100

฿ 882.58

1 ชิ้น 3 วัน -ตัวเมียสำหรับ สายไฟหางปลา[แบบตรง] แม่แรง แบบตรงRG-174/316/188-ทองแดงสแตนเลส----ทอง--