1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัว แยก ตะกั่วบัดกรี (DS-017)

SOLDERING ACCESSORY

ตัว แยก ตะกั่วบัดกรี (DS-017)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,781.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องดูดตะกั่วบัดกรี แบบธรรมดาความยาวทั้งหมด:หัวฉีด เปลี่ยน 349 มม:SRT-12

[คุณสมบัติ]
·มี กลไก ทำความสะอาดตัวเอง
· เครื่องดูดตะกั่วบัดกรี ยอดนิยมในขนาดที่สะดวกเหมาะสำหรับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาในสถานที่

คุณสมบัติ

● มีการใช้ กลไก ทำความสะอาดด้วยตนเอง

สเปค

● ความจุ กระบอกสูบ (มล.): 25
● ขนาด (มม.): 349
● SPQ (ชิ้น): 10
● เครื่องสร้างสูญญากาศ: ประมาณ 50 kpa
รหัสสินค้า
DS-017
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,781.67

SOLDERING ACCESSORY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความจุ กระบอกสูบ(มล.) 25 ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 349

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DS-017 ในชุด ตัว แยก ตะกั่วบัดกรี (DS-017)