(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หม้อแปลง ชนิดแห้ง ผสม 1 เฟส SH1-E ขนาดเล็ก
[คุณสมบัติ]
· สเปค แบ่งออกเป็นประเภทดึงและ เทอร์มินอลบล็อค
· เทอร์มินอลบล็อค ต่อ ( ชนิดสกรู ขึ้น) แบบรวม กับ ฝาครอบป้องกัน
· อุปกรณ์สายไฟ ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องถอดฝาครอบหรือ สกรู
[การใช้งาน]
·ใช้สำหรับแผง อุปกรณ์ควบคุม
รหัสสินค้า |
---|
SH1-1210E |
SH1-123E |
SH1-125E |
SH1-2405E |
SH1-2410E |
SH1-241E |
SH1-242E |
SH1-243E |
SH1-245E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (kVA) | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ (V) | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ความจุ (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,677.07 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10A | AC12 | ขั้วต่อแบบหัวสกรู บล็อค | 102 | 96 | 103 | 10 | ||
฿ 1,084.44 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 3A | AC12 | [อื่น ๆ] แผ่นเพลท ดึง | 65 | 69 | 59 | 3 | |
฿ 1,995.68 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5A | AC12 | ขั้วต่อแบบหัวสกรู บล็อค | 98 | 86 | 95 | 5 | ||
฿ 745.50 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 0.5A | AC24 | [อื่น ๆ] แผ่นเพลท ดึง | 45 | 60 | 51 | 0.5 | |
฿ 3,800.00 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10A | AC24 | ขั้วต่อแบบหัวสกรู บล็อค | 100 | 128 | 131 | 10 | ||
฿ 936.33 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 1A | AC24 | [อื่น ๆ] แผ่นเพลท ดึง | 55 | 69 | 59 | 1 | |
฿ 1,516.83 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 2A | AC24 | [อื่น ๆ] แผ่นเพลท ดึง | 65 | 79 | 67 | 2 | |
฿ 2,255.34 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3A | AC24 | ขั้วต่อแบบหัวสกรู บล็อค | 103 | 86 | 95 | 3 | ||
฿ 2,786.67 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 5A | AC24 | ขั้วต่อแบบหัวสกรู บล็อค | 102 | 96 | 103 | 5 |
กำลังโหลด …
จำนวนเฟส / คดเคี้ยว | 1 เฟส/ สองคดเคี้ยว | แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) | AC100 | การ ปรากฏตัวของ โล่กำบัง | มี |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ฉนวนกันความร้อน | ประเภท | มี / ไม่มี เคส | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง