1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กยึดขนาดเล็ก เหล็กยึด เสริม【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เหล็กยึดขนาดเล็ก เหล็กยึด เสริม
  • เหล็กยึดขนาดเล็ก เหล็กยึด เสริม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 222.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหล็กยึดเสริมนี้สะดวกสำหรับการติดตั้ง ท่อดักส์ สายไฟ และ ส่วนประกอบขนาดเล็ก

[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นสำหรับงานเดินสายไฟ และส่วนประกอบขนาดเล็ก
·โครงสร้างตำแหน่งของรูช่วยให้ สามารถวางตำแหน่งได้อย่างยืดหยุ่น
· ผลิตภัณฑ์ สามารถดัดให้โค้งงอเพิ่มเติม เพื่อให้เข้ากับพื้นที่ที่ยากต่อการติดตั้ง

รหัสสินค้า
HK-7-3CSALE
HK-10-3C
HK-15-3CSALE
LK-6-3C
LK-12-3C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
สเปค

฿ 222.74

฿ 133.76

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10703การยึดแบบราบ

฿ 278.69

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 101003การยึดแบบราบ

฿ 364.20

฿ 218.63

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101503การยึดแบบราบ

฿ 286.76

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 106025การยึดมุมขวา

฿ 363.10

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1011830การยึดมุมขวา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ วงเล็บอื่นๆ ความกว้าง(มิลลิเมตร) 15 จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) 10
วัสดุ แผ่นเหล็กกล้า t = 3 พื้นผิว การขัดเงา 3C ไตรวาเลนท์โครเมต