1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึด ดักส์/ท่อลม MINI Canada【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ตัวยึด ดักส์/ท่อลม MINI Canada
  • ตัวยึด ดักส์/ท่อลม MINI Canada
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 499.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือ สำหรับติดตั้ง รางเก็บสายไฟ ประตูหลัง แผงควบคุม

[คุณสมบัติ]
·การใส่ขายึดโลหะลงในหลอดไฟนำร่องหรือสวิตช์การทำงานเพื่อยึดท่อช่วยให้ไม่ต้องใส่สลักเกลียว
· 3 พันธุ์สำหรับใช้กับ22φ, 25φและ30φ

รหัสสินค้า
S-18-22-3C
S-18-25-3C
S-18-30-3CSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด รูติดตั้ง × mm

฿ 499.26

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10ø 22.5 × 1

฿ 516.07

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10φ26× 1

฿ 562.24

฿ 337.46

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10φ31× 1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ วงเล็บอื่นๆ จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) 10 วัสดุ แผ่นเหล็กกล้า t = 1.2
พื้นผิว การขัดเงา 3C ไตรวาเลนท์โครเมต