1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กยึดขนาดเล็ก, ติดตั้งสวิตช์, ZK【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เหล็กยึดขนาดเล็ก, ติดตั้งสวิตช์, ZK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 731.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหล็กยึด ZK series ใช้สำหรับติดตั้ง สวิตช์ และปุ่มหมุน

[คุณสมบัติ]
- มีขนาด รูติดตั้ง สวิตช์ 5 ขนาด: ⌀9, ⌀13, ⌀22, ⌀25 และ ⌀30 รองรับ สวิตช์ และปุ่มหมุน ทุกรุ่น
- แต่ละขนาดรองรับทั้ง 1 จุดยึด 2 จุดยึด และ 3 จุดยึดขึ้นไป สามารถทำได้โดยรวมหลายชิ้นข้างต้น
- พื้นที่ติดตั้งสวิตช์กว้างทำให้การติดตั้งป้ายชื่อทำได้ง่าย
- สำหรับรุ่น ⌀9 และ ⌀13 จะมีรูเล็กๆ ที่ตำแหน่ง 0° และ 90° สำหรับล็อค ดังนั้นจึงใช้งานได้ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน

รหัสสินค้า
ZK-091-3C
ZK-092-3C
ZK-131-3C
ZK-132-3CSALE
ZK-221-3C
ZK-222-3C
ZK-251-3CSALE
ZK-252-3C
ZK-301-3CSALE
ZK-302-3C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด รูติดตั้ง × mm ใช้

฿ 811.47

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10ø 9 × 1ปริมาณ

฿ 912.84

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 10ø 9 × 2ปริมาณ

฿ 810.70

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10ø 13 × 1ปุ่มหมุน, สวิตช์โยก

฿ 1,019.00

฿ 501.35

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ø 13 × 2ปุ่มหมุน, สวิตช์โยก

฿ 731.23

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10ø 22.5 × 1⌀22 สวิตช์ / ไพล็อตแลมป์

฿ 886.06

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10ø 22.5 × 2⌀22 สวิตช์ / ไพล็อตแลมป์

฿ 809.67

฿ 485.96

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ø 25.5 × 1⌀25 สวิตช์ / ไพล็อตแลมป์

฿ 886.06

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10ø 25.5 × 2⌀25 สวิตช์ / ไพล็อตแลมป์

฿ 809.16

฿ 442.29

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ø 30.5 × 1⌀30 สวิตช์ / ไพล็อตแลมป์

฿ 886.06

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน -ø 30.5 × 2⌀30 สวิตช์ / ไพล็อตแลมป์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ วงเล็บอื่นๆ จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) 10 วัสดุ แผ่นเหล็กกล้า 1.6 t
พื้นผิว การขัดเงา 3C ไตรวาเลนท์โครเมต