1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กยึดขนาดเล็ก - แท่นสวิตช์ รูปแบบ S-14【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เหล็กยึดขนาดเล็ก - แท่นสวิตช์ รูปแบบ S-14
  • เหล็กยึดขนาดเล็ก - แท่นสวิตช์ รูปแบบ S-14
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 118.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหล็กยึด สำหรับ การติดตั้งสวิตช์

[คุณสมบัติ]
S-14Z เป็นแบบ Z-type ง่ายต่อการติดตั้ง
S-14F สามารถติดตั้งบนราง DIN Rail ได้ทุกตำแหน่ง

 

รหัสสินค้า
S-14-3C
S-14F-9-3CSALE
S-14F-13-3CSALE
S-14Z-3CSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิมพ์ ขนาด รูติดตั้ง × mm สเปค จำนวนพร้อมแพ็ค
(ชิ้น)

฿ 460.26

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10วงเล็บอื่นๆø 13 × 1รูปทรงตัว U10

฿ 119.49

฿ 71.71

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10วงเล็บอื่นๆø 9 × 1สำหรับราง DIN Rail-

฿ 118.94

฿ 64.00

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10วงเล็บอื่นๆø 13 × 1สำหรับราง DIN Rail-

฿ 519.03

฿ 311.52

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-ø 13 × 1Z type10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ ปุ่มหมุน, สวิตช์โยก วัสดุ แผ่นเหล็กกล้า 1.6 t พื้นผิว การขัดเงา 3C ไตรวาเลนท์โครเมต