1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กยึดหลายมุม Z-Type

เหล็กยึดหลายมุม Z-Type
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,906.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ เหล็กยึดหลายมุม Z-Type สำหรับการใช้งานที่ไม่จำกัด ในงานไฟฟ้า งานท่อ งานเครื่องปรับอากาศ งานเดินสายไฟ ฯลฯ

รหัสสินค้า
Z-40-3C
Z-40-8-ZN
Z-40-ZN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ/ การตกแต่ง ขนาดรู
(มิลลิเมตร)

฿ 2,906.40

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 3C (iron· trivalent)13

฿ 3,351.62

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน ZN (Iron, molten zinc)8.3

฿ 3,196.65

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน ZN (Iron, molten zinc)13

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ มุม ความยาว L(มิลลิเมตร) 2400 ความสูง(มิลลิเมตร) 76.8
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 40 ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 3.2