1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ โฮลเดอร์ บาร์ BHS

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

ที่ โฮลเดอร์ บาร์ BHS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 195.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ที่ โฮลเดอร์ สำหรับขันสกรู ต่อเชื่อมแบบบัส บาร์แรงดันต่ำ

[คุณสมบัติ]
· แบบปรับได้ ช่วงความกว้างของ บัสบาร์ ได้ อย่างอิสระเพื่อรองรับ บัสบาร์ แนวตั้ง
·อยู่ในสถานที่ด้วย สลักเกลียว เดียว รองรับการใช้งาน กับขนาดแถบ ทองแดง หลากหลาย
·ทำจาก โพลีโพรพีลีน เสริมแรง ด้วยใยแก้วให้ความแข็งแรงเพียงพอ

รหัสสินค้า
BHS-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 195.82

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ที่ยึด บังคับความกว้างของแถบ ทองแดง(มิลลิเมตร) 30-75 ความหนาของแถบ ทองแดง บังคับ(มิลลิเมตร) 3-10
วัสดุ ตัวเครื่อง:PP / โบลท์ เสริมแรง ใยแก้ว, น็อต, แหวนรอง:เหล็ก พื้นผิว การขัดเงา ไตรวาเลนท์โครเมต

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BHS-10 ในชุด ที่ โฮลเดอร์ บาร์ BHS