1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์ปุ่มกดควบคุมการทำงาน, เคสโลหะชนิดเปิดโล่ง, ซีรีส์ BS (รหัสสินค้า)

CIRCIT BRAEAKER ACCESSORIES

สวิตช์ปุ่มกดควบคุมการทำงาน, เคสโลหะชนิดเปิดโล่ง, ซีรีส์ BS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 567.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์ไฟสำหรับใช้งานโดยติดตั้งบนพื้นผิวของอุปกรณ์และผนัง
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์ปุ่มกดแหล่งจ่ายไฟ
· ชนิดเปิดโล่งเป็นแบบอเนกประสงค์สำหรับติดตั้งบนเครื่องจักรและผนังภายในอาคาร
· เคสโลหะเป็นประเภทสำหรับใช้งานทั่วไปที่ทำจากโลหะที่แข็งแรงสำหรับติดตั้งบนเครื่องและผนังภายในอาคาร
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานกับมอเตอร์ขนาดเล็กโดยตรง ฯลฯ

คุณสมบัติ

● เคสเหล็กและใช้โดยยึดเข้ากับเครื่องในอาคารหรือผนัง
● สินค้าที่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า

การใช้งาน

● สวิตช์ปุ่มกดเปิด/ปิด

สเปค

● จำนวนบรรจุมาตรฐาน (ชิ้น): 1
● ป้ายของปุ่มกด: เปิด/ปิด

วัสดุ

● แผ่นเหล็กกล้า
● สีของผิวเคลือบ: 5Y7/1
รหัสสินค้า
BS330B3 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุอุปกรณ์ แบบใช้ไฟฟ้า สูงสุดเฟสเดียว 100/110 V
(กิโลวัตต์)
ความจุอุปกรณ์ แบบใช้ไฟฟ้า สูงสุด 3 เฟส 200/220 V
(กิโลวัตต์)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
ขั้วต่อ คุณสมบัติ จำนวนปุ่ม
(ชิ้น)
สีของปุ่ม แผ่นเพลท อักษร จำนวนขั้ว การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส ขนาด รูติดตั้ง มิติ แนวตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง มิติ
(มิลลิเมตร)
มิติ ความลึก
(มิลลิเมตร)

฿ 2,447.14

฿ 1,713.24

CIRCIT BRAEAKER ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -3.730สกรู M5กลับด้านได้3สีดำ (ไปข้างหน้า)/สีดำ (ถอยหลัง)/สีแดง (หยุด)FOR, STOP, REVสำหรับ 3 เฟส3aø 51767469.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดทนแรงดันของฉนวน(V) DC500 อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C) -15 ถึง 40 ความชื้นสัมพัทธ์(%) 45 ถึง 85
ตัวแทน มาตรฐาน PSE โครงสร้างในการป้องกัน NA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BS330B3 ในชุด สวิตช์ปุ่มกดควบคุมการทำงาน, เคสโลหะชนิดเปิดโล่ง, ซีรีส์ BS

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
BS210B2
BS210B3
BS215B2
BS215B3
BS230B3
BS3153
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุอุปกรณ์ แบบใช้ไฟฟ้า สูงสุดเฟสเดียว 100/110 V
(กิโลวัตต์)
ความจุอุปกรณ์ แบบใช้ไฟฟ้า สูงสุด 3 เฟส 200/220 V
(กิโลวัตต์)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
ขั้วต่อ คุณสมบัติ จำนวนปุ่ม
(ชิ้น)
สีของปุ่ม แผ่นเพลท อักษร จำนวนขั้ว การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส ขนาด รูติดตั้ง มิติ แนวตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง มิติ
(มิลลิเมตร)
มิติ ความลึก
(มิลลิเมตร)

฿ 567.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.2-10สกรู M3.5มาตรฐาน2สีดำ (ON)/สีแดง (OFF)ON,OFFสำหรับ 2 เฟส2aø 4.389.54347.5

฿ 585.60

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -1.510สกรู M3.5มาตรฐาน2สีดำ (ON)/สีแดง (OFF)ON,OFFสำหรับ 3 เฟส3aø 4.389.54347.5

฿ 670.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.4-15สกรูขนาด M4มาตรฐาน2สีดำ (ON)/สีแดง (OFF)ON,OFFสำหรับ 2 เฟส2aø 4.592.55253.5

฿ 736.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -2.215สกรูขนาด M4มาตรฐาน2สีดำ (ON)/สีแดง (OFF)ON,OFFสำหรับ 3 เฟส3aø 4.592.55253.5

฿ 1,058.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -3.730สกรู M5มาตรฐาน2สีดำ (ON)/สีแดง (OFF)ON,OFFสำหรับ 3 เฟส2aø 51136154.5

฿ 1,675.71

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -2.215สกรูขนาด M4กลับด้านได้3สีดำ (ไปข้างหน้า)/สีดำ (ถอยหลัง)/สีแดง (หยุด)FOR, STOP, REVสำหรับ 3 เฟส3aø 51646468