(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์เปิด/ปิดชนิดยาวตามแกนนอนสำหรับติดตั้งบนอุปกรณ์โดยเฉพาะ
[คุณสมบัติ]
· ชนิดเปิดโล่งเป็นแบบอเนกประสงค์สำหรับติดตั้งบนเครื่องจักรและผนังภายในอาคาร
· ชนิดติดตั้งบนอุปกรณ์เป็นชนิดแกนนอนและเป็นสินค้าเฉพาะสำหรับติดตั้งบนอุปกรณ์
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานกับมอเตอร์ขนาดเล็กโดยตรง ฯลฯ
ความจุอุปกรณ์ แบบใช้ไฟฟ้า สูงสุด 3 เฟส 200/220 V(กิโลวัตต์) | 1.5 | พิกัดทนแรงดันของฉนวน(V) | DC500 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
ขั้วต่อ | สกรู M3.5 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C) | -15 ถึง 40 | ความชื้นสัมพัทธ์(%) | 45 ถึง 85 |
จำนวนปุ่ม(ชิ้น) | 2 | สีของปุ่ม | สีดำ (ON)/สีแดง (OFF) | แผ่นเพลท อักษร | ON,OFF |
จำนวนขั้ว | สำหรับ 3 เฟส | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส | 3a | ตัวแทน มาตรฐาน | PSE |
ขนาด รูติดตั้ง | ø 5.5 | โครงสร้างในการป้องกัน | NA | มิติ แนวตั้ง(มิลลิเมตร) | 38 |
ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) | 130 | มิติ ความลึก(มิลลิเมตร) | 44.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BSK210B3 ในชุด สวิตช์ปุ่มกดควบคุมการทำงาน ชนิดเปิดโล่งสำหรับติดตั้งบนอุปกรณ์ ซีรีส์ BS
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง