1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

อนาล็อก MΩ HiTesterIR4015-11

MEASUREMENT HANDICAP

อนาล็อก MΩ HiTesterIR4015-11
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,435.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

1,000 V, megger อนาล็อก ช่วงเดียวIR4015-11

[คุณสมบัติ]
· จอแสดงผล สเกลวัด ชัดเจนซึ่งสามารถอ่านได้ง่ายด้วยสามช่วงหรือสี่ช่วง
· การออกแบบ ป้องกัน การตก กระแทกที่ทนต่อการตกกระแทกจากความสูง 1 ม. บน คอนกรีต
·มี ไฟ LED สีขาวช่วยให้ทำงานต่อไปได้ในที่ที่มีแสงสลัว
·ไฟบอกสถานะ ไฟ LED 20 V AC
ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าระหว่างการคายประจุอัตโนมัติ (สูงกว่า 20 V DC)
·ไฟ LED แสดงว่า ถ่าน หมดแล้ว
·ใช้งานง่ายและปลอดภัย

รหัสสินค้า
IR4015-11
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 12,435.00

MEASUREMENT HANDICAP 1 ชิ้น 14 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การแสดงผลการวัด อนาล็อก ช่วงการวัด ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า (ขีด จำกัด บน)(mΩ) 2000 ทดสอบช่วงแรงดันไฟฟ้า (ขีด จำกัด บน)(V) 1000
พาวเวอร์ซัพพลาย แบตเตอรี่แห้ง เวลาขับเคลื่อนแบตเตอรี่(ชั่วโมง) 20 มาตรฐาน ตัวแทน CE / EN
สวิตช์ ทดสอบ สายนำไฟฟ้า ที่รวมอยู่ คุณสมบัติ megger ช่วงเดียว มิติ (W)(มิลลิเมตร) 152
มิติ (H)(มิลลิเมตร) 92 มิติ (d)(มิลลิเมตร) 40