1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

อนาล็อก MΩ HiTester IR4011-11

MEASUREMENT HANDICAP

อนาล็อก MΩ HiTester IR4011-11
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,435.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โอห์มมิเตอร์ อนาล็อก ที่มีช่วงเดี่ยว 125 V และสาย สายนำไฟฟ้า พร้อม สวิตช์
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ ที่ทนต่อแรงกระแทกที่ตอบสนองความต้องการของ สนาม เพื่อความทนทาน ป้องกันการตกกระแทกที่สามารถทนต่อการตกจากที่สูงจาก คอนกรีต 1 เมตร
· มิเตอร์วัดไฟ ไฟ LED ความสว่างสูงและสายทดสอบพร้อม ไฟ LED เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในที่มืด
· สเกลวัด อย่างง่ายสำหรับการอ่านค่าที่วัดได้ที่เชื่อถือได้
· การทดสอบที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น พร้อมไฟ LED สีแดงเตือน สายไฟ LED
· การเริ่มต้นและหยุดการวัด ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า สามารถควบคุมได้จากระยะไกลด้วย สายนำไฟฟ้า
· ผลิตภัณฑ์ ผ่านการรับรอง JIS C1302
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับทำงานในแต่ละ พื้นที่ปฏิบัติงาน

รหัสสินค้า
IR4011-11
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 12,435.00

MEASUREMENT HANDICAP 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การแสดงผลการวัด อนาล็อก ช่วงการวัด ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า (ขีด จำกัด บน)(mΩ) 100 ทดสอบช่วงแรงดันไฟฟ้า (ขีด จำกัด ล่าง)(V) 125
ทดสอบช่วงแรงดันไฟฟ้า (ขีด จำกัด บน)(V) 500 พาวเวอร์ซัพพลาย แบตเตอรี่แห้ง เวลาขับเคลื่อนแบตเตอรี่(ชั่วโมง) 20
มาตรฐาน ตัวแทน CE / EN สวิตช์ ทดสอบ สายนำไฟฟ้า ที่รวมอยู่ คุณสมบัติ megger ช่วงเดียว
มิติ (W)(มิลลิเมตร) 152 มิติ (H)(มิลลิเมตร) 92 มิติ (d)(มิลลิเมตร) 40

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IR4011-11 ในชุด อนาล็อก MΩ HiTester IR4011-11