1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พัดลม DC / ซีรีส์ ⌀172 มม.

พัดลม DC / ซีรีส์ ⌀172 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,750.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ
    การขายผลิตภัณฑ์ใน สต๊อก ในปัจจุบันอาจถูก แบบแขวน ชั่วคราวในอนาคตขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่าย
    ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อถูก แบบแขวน ไม่คาดว่าจะถูกเติมในเร็ว ๆ นี้

รายละเอียดสินค้า

ให้ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือสูงด้วยการใช้ตลับลูกปืนเม็ดกลม เรามีกลุ่มสินค้าที่หลากหลาย (⌀172 มม.)

รหัสสินค้า
109E4724H4D01
109E4724H401
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสเปคเซนเซอร์

฿ 3,750.58

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 5 วัน 10ล็อค

฿ 3,750.58

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 5 วัน 10ชีพจร

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น พัดลม DC ขนาดเฟรม φ172 ความหนาของเฟรม 25 มม
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 24 V DC การจัดหมวดหมู่ มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) มาตรฐานความปลอดภัย UL / TUV / CSA
ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC)(m3 / นาที) 6.4 ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC)(เดซิเบล) 57 ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC)(พ่อ) 135
รูปทรง เฟรม แบบตัดข้าง วัสดุ เฟรม อะลูมิเนียม รหัสความเร็ว H
อายุขัย(ชั่วโมง) 40000 ขนาด ø 172 x 147