1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซัพพอร์ทโลหะ, ซัพพอร์ทหกเหลี่ยม, JSP Series【50-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ซัพพอร์ทโลหะ, ซัพพอร์ทหกเหลี่ยม, JSP Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,405.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซัพพอร์ทหกเหลี่ยม, ซัพพอร์ทโลหะ สำหรับปรับความสูง
[คุณสมบัติ]
·มีรูปแบบที่หลากหลายตั้งแต่ M3 ถึง M6
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการปรับความสูงในการติดตั้งของอุปกรณ์แผงและสำหรับการใช้งานอื่น ๆ

รหัสสินค้า
JSP310
JSP320
JSP415SALE
JSP420SALE
JSP430SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู มิติ (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
จำนวนพร้อมแพ็ค
(ชิ้น)

฿ 2,028.57

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน M310100

฿ 2,901.54

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน M320100

฿ 1,405.11

฿ 873.56

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน M41550

฿ 1,596.87

฿ 958.28

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน M42050

฿ 1,804.82

฿ 999.33

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน M43050

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ครอบคลุม NA รูปทรง หกเหลี่ยม ส่วน สกรู หัวแบน