1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เข็มขัดพยุงหลัง หกเหลี่ยม【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เข็มขัดพยุงหลัง หกเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,016.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เข็มขัดพยุงหลัง หกเหลี่ยมที่มีประโยชน์สำหรับการสนับสนุน แผ่นวงจร เครื่องพิมพ์ ฝาครอบ อะคริลิค และชิ้นส่วนอื่น ๆ ทำจาก เหล็กกล้า ที่แข็งแกร่งและมีราคาต่ำ

[คุณสมบัติ]
·รวมขนาดต่างๆตั้งแต่ M3 - M6
·รองรับ การเชื่อมต่อสายไฟ
·ตัว เข็มขัดพยุงหลัง ฉนวนกันความร้อน เป็นตัว เข็มขัดพยุงหลัง ที่เคลือบด้วย วัสดุ ฉนวนด้านข้างตัว เข็มขัดพยุงหลัง
· สกรู บนและล่างไม่มีฉนวน

 

รหัสสินค้า
MK-4100-3CSALE
MK-410-3CSALE
MK-420-3CSALE
MK-430-3CSALE
MK-450-3CSALE
MK-5100-3C
MKZ-460-3CSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู ความยาว L
(มิลลิเมตร)
การ การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน D
(มิลลิเมตร)
ความลึกของรู สกรู L1
(มิลลิเมตร)
ความลึกของรู สกรู L2
(มิลลิเมตร)

฿ 2,287.03

฿ 1,499.83

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M4100NA71010

฿ 1,016.59

฿ 610.06

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M410NA766

฿ 1,073.56

฿ 644.24

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M420NA71010

฿ 1,421.29

฿ 852.92

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M430NA71010

฿ 1,585.39

฿ 951.39

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M450NA71010

฿ 2,547.18

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M5100NA81313

฿ 1,935.69

฿ 1,161.61

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -M460มีจำหน่าย71010

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู ตัวผู้ ตัวเมีย วัสดุ/ การตกแต่ง 3C (iron· trivalent) รูปทรง ด้านนอก หกเหลี่ยม
จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) 50