1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วนรองรับกลม

ชิ้นส่วนรองรับกลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,302.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วนรองรับกลมที่มีประโยชน์สำหรับรองรับแผงวงจร ฝาปิดอะคริลิค และชิ้นส่วนอื่นๆ ทำจากเหล็กกล้าที่แข็งแกร่งและราคาไม่สูง

[คุณสมบัติ]
· จากร่องแบ่งด้านตะวันออก
· สามารถขันให้แน่นโดยใช้ไขควงหัวแบน
· สามารถขันสกรูหัวแฉกได้ด้วยไขควงหัวแฉกซึ่งสะดวก (M4-M5)
· ชิ้นส่วนรองรับเป็นตัวรองรับพร้อมโลหะเคลือบวัสดุฉนวนในด้านที่รองรับ
· สกรู บนและล่างไม่มีฉนวน

 

รหัสสินค้า
MR-420P-3CSALE
MRZ-420P-3CSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการ การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน

฿ 1,302.47

฿ 781.61

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10NA

฿ 1,495.88

฿ 897.68

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -มีจำหน่าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู ตัวผู้ ตัวเมีย เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู M4 วัสดุ/ การตกแต่ง 3C (iron· trivalent)
ความยาว L(มิลลิเมตร) 20 รูปทรง ด้านนอก แบบกลม จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) 50
D(มิลลิเมตร) 8 ความลึกของรู สกรู L1(มิลลิเมตร) 10 ความลึกของรู สกรู L2(มิลลิเมตร) 10