(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์ นี้เป็น ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะเสริมสำหรับติดตั้ง เทอร์มินอลบล็อค เป็นต้น
[คุณสมบัติ]
· รูติดตั้ง ทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
S-8-1-3C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 353.91 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 50 | 1 หลุม |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | วงเล็บอื่นๆ | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 20 | จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | แผ่นเหล็กกล้า t = 3.0 | พื้นผิว การขัดเงา | 3C ไตรวาเลนท์โครเมต |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S-8-1-3C ในชุด Minikanagu ข้อต่อฟิตติ้ง, S
รหัสสินค้า |
---|
S-10-2-3C |
S-8-2-3C |
S-9-1-3C |
S-9-2-3C |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 460.26 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 160 | 2 หลุม | ||
฿ 378.54 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 50 | 2 หลุม | ||
฿ 449.59 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 130 | 1 หลุม | |||
฿ 427.53 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 130 | 2 หลุม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง