1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภทหลายช่อง KC Type【1-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ประเภทหลายช่อง KC Type
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 518.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ช่อง C Type แบบเจาะรูพร้อมการใช้งานไม่ จำกัด รวมถึงงานไฟฟ้า งานท่อ งานเครื่องปรับอากาศ และแผงสวิตช์

[คุณสมบัติ]
· ช่อง C Type แบบเจาะรูพร้อมการใช้งานไม่ จำกัด รวมถึงงานไฟฟ้า งานท่อ งานเครื่องปรับอากาศ และแผงสวิตช์

รหัสสินค้า
KC-22S-3C
KC-22S-N
KC-35-3C
KC-40PB-ZK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ/ การตกแต่ง ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดรู
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)

฿ 518.59

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 3C (iron· trivalent)1800112251.2

฿ 5,960.92

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 7 วัน N (iron, fabric)1800112251.2

฿ 1,568.69

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 3C (iron· trivalent)24002035102.0

฿ 993.02

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน ZK (galvanized steel)25503040112.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ช่อง/ราง