1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วนรองรับ Duracon แบบกลม ชนิตตัวเมียทั้งสองด้าน

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

ชิ้นส่วนรองรับ Duracon แบบกลม ชนิตตัวเมียทั้งสองด้าน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 576.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วนรองรับ Duracon แบบกลม ชนิดเกลียวตัวเมียทั้งสองด้าน พร้อมคุณสมบัติฉนวนที่ยอดเยี่ยม มีประโยชน์สำหรับรองรับแผงวงจร ฝาปิดอะคริลิค และชิ้นส่วนอื่นๆ

[คุณสมบัติ]
· Duracon มีน้ำหนักเบา โดยมีมวล 1/6 เท่าของทองเหลือง
· Duracon มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่เหนือกว่าและสามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้สูงถึง 18 kV/mm
· ชิ้นส่วนรองรับชนิด BR ส่วนเกลียวตัวผู้ (ชุบนิกเกิล) ถูกสวมอัดจนแน่นหนาใน Duracon และทำให้มีความแข็งแรง

รหัสสินค้า
AR-310 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 576.39

฿ 320.82

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู ตัวเมียทั้งสองด้าน เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู M3 วัสดุ/ การตกแต่ง Duracon®
ความยาว L(มิลลิเมตร) 10 รูปทรง ด้านนอก แบบกลม จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) 50
ความลึกของรู สกรู L1(มิลลิเมตร) เกลียวทั้งหมด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AR-310 ในชุด ชิ้นส่วนรองรับ Duracon แบบกลม ชนิตตัวเมียทั้งสองด้าน