1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วนรองรับ Duracon แบบกลม ตัวผู้และตัวเมีย【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

ชิ้นส่วนรองรับ Duracon แบบกลม ตัวผู้และตัวเมีย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 798.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีประโยชน์สำหรับรองรับแผงวงจร ฝาปิดอะคริลิค และชิ้นส่วนอื่นๆ ชิ้นส่วนรองรับ Duracon แบบกลม มีเกลียวตัวผู้และตัวเมีย พร้อมคุณสมบัติฉนวนที่ยอดเยี่ยม

[คุณสมบัติ]
· Duracon มีน้ำหนักเบาพร้อมความโน้มถ่วงจำเพาะ 1/6 เท่าของทองเหลือง
· Duracon มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่เหนือกว่าและสามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้สูงถึง 18 kV/mm
· ชิ้นส่วนรองรับชนิด BR ส่วนเกลียวตัวผู้ (ชุบนิกเกิล) ถูกสวมอัดจนแน่นหนาใน Duracon และแสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงที่เห็นได้ชัด

รหัสสินค้า
BR-310E SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 798.35

฿ 492.10

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู ตัวผู้ ตัวเมีย เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู M3 วัสดุ/ การตกแต่ง Duracon®
ความยาว L(มิลลิเมตร) 10 รูปทรง ด้านนอก แบบกลม จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) 50
ความลึกของรู สกรู L1(มิลลิเมตร) 6

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BR-310E ในชุด ชิ้นส่วนรองรับ Duracon แบบกลม ตัวผู้และตัวเมีย