1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฉนวนไฟฟ้า CBS-EC

ฉนวนไฟฟ้า CBS-EC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 144.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์รองรับท่อ ขดลวด แรงสูงในอุดมคติสำหรับห้องเล็ก ๆ

[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์รองรับท่อ ฉนวนกันความร้อน สำหรับแรงดันไฟฟ้าต่ำ (600 V AC หรือน้อยกว่า)
·มีรุ่นต่างๆที่มีความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู แตกต่างกันทำให้ง่ายต่อการ อุปกรณ์รองรับท่อ ต่อเชื่อมแบบบัส บาร์และสิ่งอื่น ๆ ที่ต้องใช้ ฉนวนกันความร้อน
·ทำจาก โพลีโพรพีลีน เพื่อความต้านทานแรงกระแทกและ ฉนวนกันความร้อน เหนือกว่า

รหัสสินค้า
CBS-EC-14-3C
CBS-EC-22-3C
CBS-EC-38-3C
CBS-EC-60-3C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นส่วนสายไฟAφ
(มิลลิเมตร)
ขดลวด บังคับ

฿ 147.45

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 13KIP14

฿ 147.45

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 14KIP22

฿ 147.45

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 16KIP38

฿ 144.42

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 18KIP60

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ วงเล็บ วัสดุ ตัวเครื่อง: โพลีโพรพีลีน เสริมแรง (สีดำ), อแดปเตอร์/ตัวแปลง: อีลาสโตเมอร์