(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์ปุ่มกดสำหรับจ่ายไฟ
· ชนิดฝังจะใช้งานโดยการฝังตัวบอดี้หลักในอุปกรณ์หรือในผนัง
· สำหรับกล่องหุ้มสวิตช์ ขนาดของกล่องถูกปรับให้เข้ากับขนาดสินค้าที่มีจำหน่ายในท้องตลาด
· รุ่นกล่องหุ้มสวิตช์มาพร้อมกับแผ่นแฟลช
· BSP215F2: สำหรับเฟสเดียว น้ำหนักประมาณ 0.12 กก.
· BSP215F3: สำหรับสามเฟส น้ำหนักประมาณ 0.13 กก.
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับฝังในอุปกรณ์และผนัง
ความจุอุปกรณ์ แบบใช้ไฟฟ้า สูงสุด 3 เฟส 200/220 V(กิโลวัตต์) | 2.2 | พิกัดทนแรงดันของฉนวน(V) | DC500 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
ขั้วต่อ | สกรู M3.5 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C) | -15 ถึง 40 | ความชื้นสัมพัทธ์(%) | 45 ถึง 85 |
คุณสมบัติ | ไม่รวมหลอดไฟของกล่องสวิตช์ | จำนวนปุ่ม(ชิ้น) | 2 | สีของปุ่ม | สีดำ (ON)/สีแดง (OFF) |
แผ่นเพลท อักษร | ON,OFF | จำนวนขั้ว | สำหรับ 3 เฟส | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส | 3a |
ตัวแทน มาตรฐาน | PSE | ขนาด รูติดตั้ง | ø 4.5 | โครงสร้างในการป้องกัน | NA |
มิติ แนวตั้ง(มิลลิเมตร) | 120 | ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) | 70 | มิติ ความลึก(มิลลิเมตร) | 36 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BSP215F3 ในชุด สวิตช์ปุ่มกดควบคุมการทำงานสำหรับกล่องหุ้มสวิตช์ ชนิดฝัง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง