(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือที่เก็บพลังงานไว้ในกล่องฝังผนัง ใช้สำหรับจ่ายไฟ
· ชนิดขาเสียบแบน
ใบมีดลบคม แบน
ใบมีดลบคม มีดของปลั๊กมี รูปทรง เป็น แบบตรง และการใส่และการถอดอยู่ในทิศทาง ยึดอยู่กับที่ จึงเป็น รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ การแทรกทั่วไปและใช้งานง่าย
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ดรออิ้งบอกขนาด (8620 N) (01)
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ดรออิ้งบอกขนาด (8620 N) (02)
รหัสสินค้า | ชื่อชิ้นส่วน | จำนวน | สรุป |
---|---|---|---|
1 | ตัวเครื่อง | 1 | เรซิ่นโพลีเอไมด์ (มีฟิลเลอร์แก้ว) |
2 | ฝาครอบ | 1 | เรซิ่นโพลีเอไมด์ (มีฟิลเลอร์แก้ว) |
3 | เทอร์มินอล | 3 | ทองแดง, ชุบผิวนิกเกิล x 1 , ชุบผิวดีบุก x 2 |
4 | ที่ โฮลเดอร์ ใบมีดลบคม | 3 | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ |
5 | ขั้วต่อหัวสกรู | 3 | ทองเหลือง M6 |
6 | เหล็กฉากสำหรับยึด | 2 | สเตนเลส |
รหัสสินค้า |
---|
7110GNZ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | สถานะมาตรฐาน NEMA | มาตรฐานที่แสดง | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | สี | ขนาด φA (มม.) | ขนาด φB (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 305.81 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [A-3] ชนิดฉนวนสายดิน 2P A-3 ชนิดคงการป้องกัน | 125 | - | ไม่มี | PSE | - | 35 | 29.2 | NA | สีดำ | - | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | เต้ารับ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 7110GNZ ในชุด เต้ารับแบบฝัง - ชนิด Flat-Blade
รหัสสินค้า |
---|
7110GHD-BK |
7110GN |
7110GN-IV |
7110GNZ-IV |
7120GD |
7210GD |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | สถานะมาตรฐาน NEMA | มาตรฐานที่แสดง | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | สี | ขนาด φA (มม.) | ขนาด φB (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 354.46 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [A-3] ชนิดฉนวนสายดิน 2P A-3 แบบขาแบน | 125 | 15 | มี | PSE | 107 | 39 | 32 | ความกว้างของคอมโพสิต | สีดำ | - | - | ||
฿ 222.96 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [A-3] ชนิดฉนวนสายดิน 2P A-3 แบบขาแบน | 125 | - | มี | PSE | - | 35 | 29.2 | NA | สีดำ | - | - | ||
฿ 239.23 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [A-3] ชนิดฉนวนสายดิน 2P A-3 แบบขาแบน | 125 | - | มี | PSE | - | 35 | 29.2 | NA | สีขาว | - | - | ||
฿ 305.81 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [A-3] ชนิดฉนวนสายดิน 2P A-3 ชนิดคงการป้องกัน | 125 | - | ไม่มี | PSE | - | 35 | 29.2 | NA | สีขาว | - | - | ||
฿ 514.58 | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ฉนวนกันความร้อน ชนิด สายดิน ชนิด ใบมีดลบคม ชนิดแบน 2P BF-3 | 250 | 15 | มี | PSE | 104 | 35 | 27 | คู่ | สีดำ | - | - | ||
฿ 411.67 | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [A-3] ชนิดฉนวนสายดิน 2P A-3 แบบขาแบน | 125 | 20 | มี | PSE | 104 | 35 | 27 | คู่ | สีดำ | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง