(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปกป้อง ช่องเสียบ จากฝุ่นและสิ่งสกปรก
[คุณสมบัติ]
•ฝาปิดแบบวัดความปลอดภัยนี้ช่วยป้องกันการปนเปื้อนจากฝุ่นเศษวัสดุและสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ ในซ็อกเก็ตที่ไม่ได้ใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
Z0207 |
Z0208 |
Z0209 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง เปิดของ ฝาครอบ ว่างเปล่าแทรก (สายดิน 2P, 15 A 125 V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 331.87 | OA TAP AC CORD ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ใบมีดลบคม ชนิดแบน / ป้องกันการคงอยู่ (ไม่มีจอแสดงผล) | ||
฿ 500.68 | OA TAP AC CORD ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | ใบมีดลบคม ชนิดแบน / การป้องกันการเก็บรักษา (ด้วยการแสดง "ห้ามใช้" | ||
฿ 372.09 | OA TAP AC CORD ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | ประเภท ตะขอ (ที่มีฉลาก“ use ห้าม”) |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ฝาครอบ / ฝาครอบปลั๊ก / ปลายเปล่า | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 10 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง