1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SPD SG-ZJ ซีรีส์สำหรับวงจร อุปกรณ์แหล่งจ่าย อุปกรณ์ควบคุม

EMI THUNDER MEASURES PARTS

SPD SG-ZJ ซีรีส์สำหรับวงจร อุปกรณ์แหล่งจ่าย อุปกรณ์ควบคุม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,862.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หมวดหมู่ปลั๊กที่เข้ากันได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน C2 และ D1 สำหรับวงจร อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์แหล่งจ่าย

[คุณสมบัติ]รองรับการใช้งาน กับ
· IEC ประเภท C2 และ D1
· C2:8/20 μ s10kA, D1:10/350 μ s3kA (C2:บวกและลบอย่างละ 5 ครั้งรวม 10 ครั้ง D1:บวกและลบอย่างละ 1 ครั้งรวม 2 ครั้ง)
· รองรับการใช้งาน รางปีกนก (DIN Rail)
·ประเภทปลั๊ก (ง่ายต่อการตรวจสอบและเปลี่ยน)

รหัสสินค้า
SG-Z24J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,862.77

EMI THUNDER MEASURES PARTS 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน วงจร อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า 24 V DC ชนิด ชนิด ขั้ว เดี่ยว
วิธีการติดตั้ง ติดตั้ง หางปลา Class หมวดหมู่ IEC หมวดหมู่ C2 / IEC หมวดหมู่ D1 แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 72.5
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 32.4 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 69 แรงดันไฟฟ้าสูงสุดในการทำงานอย่างต่อเนื่อง DC35.0 โวลต์
ความต้านทานแรงกระตุ้น (8/20 μs) 10 kA ความต้านทานแรงกระตุ้น (10/350 μs) 3 kA เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกันแรงดันไฟฟ้า 450 V

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SG-Z24J ในชุด SPD SG-ZJ ซีรีส์สำหรับวงจร อุปกรณ์แหล่งจ่าย อุปกรณ์ควบคุม