(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภทปลั๊กที่เข้ากันได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน C2 และ D1
[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งาน กับ IEC ประเภท C2 และ D1
· ความทนทาน แรงกระตุ้น
· C2:8/20 μ s20kA, D1:10/350 μ s10kA (C2:บวกและลบอย่างละ 5 ครั้งรวม 10 ครั้ง D1:บวกและลบอย่างละ 1 ครั้งรวม 2 ครั้ง)
· รองรับการใช้งาน รางปีกนก (DIN Rail)
·เสียบประเภท (ง่ายต่อการตรวจสอบและเปลี่ยน)
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปกป้องระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์
รหัสสินค้า |
---|
SG-GV3J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงดันไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าสูงสุดในการทำงานอย่างต่อเนื่อง | เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกันแรงดันไฟฟ้า | แบนด์วิชท์/ความกว้างแถบความถี่ เครื่องวัดความถี่ ( ค่าอ้างอิง) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,274.96 | EMI THUNDER MEASURES PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 3 V DC | DC3.1 V | สาย 25 v / สายดิน 400 V | DC ถึง 6.6 mhz |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | สายสัญญาณ | ชนิด | ชนิด ขั้ว เดี่ยว | วิธีการติดตั้ง | ติดตั้ง หางปลา |
---|---|---|---|---|---|
Class หมวดหมู่ | IEC หมวดหมู่ C2 / IEC หมวดหมู่ D1 | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 72.5 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 32.4 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 69 | ความต้านทานแรงกระตุ้น (8/20 μs) | 20 kA | ความต้านทานแรงกระตุ้น (10/350 μs) | 10 kA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SG-GV3J ในชุด SPD SG-GVJ ซีรีส์สำหรับสายสัญญาณ
รหัสสินค้า |
---|
SG-GV12J |
SG-GV48J |
SG-GV5J |
SG-GV65J |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงดันไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าสูงสุดในการทำงานอย่างต่อเนื่อง | เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกันแรงดันไฟฟ้า | แบนด์วิชท์/ความกว้างแถบความถี่ เครื่องวัดความถี่ ( ค่าอ้างอิง) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,274.96 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 12 V DC | DC13.8 V | เส้น 40 v / สายดิน 400 V | DC ถึง 400 khz | ||
฿ 6,274.96 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 48 V DC | DC60.0 โวลต์ | เส้น 115 โวลต์ / สายดิน 400 โวลต์ | DC ถึง 3.6 mhz | ||
฿ 6,274.96 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 5 V DC | DC5.5 V | เส้น 30 v / สายดิน 400 V | DC ถึง 600 khz | ||
฿ 6,274.96 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 65 V DC | DC70.0 V | เส้น 125 v / สายดิน 400 V | DC ถึง 3.6 mhz |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง