1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายสัญญาณดิจิตอล SPD (รหัสสินค้า)

สายสัญญาณดิจิตอล SPD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,115.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หมวดหมู่โครงสร้าง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สอดคล้องตามมาตรฐาน C2 และ D1

[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งาน กับ IEC ประเภท C2 และ D1
· ความทนทาน แรงกระตุ้น
· C2:8/20 μ S20kA, D1:10/350 μS 2.5 kA (C2 บวกและลบ 5 ครั้งต่อกันรวม 10 ครั้ง D1:บวกและลบอย่างละ 1 ครั้งรวม 2 ครั้ง)
· คุณสมบัติ ความถี่สูง ยอดเยี่ยม
·การใช้การ การชุบผิว พิเศษกับ ตัวนำ ภายนอกทำให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพสูง
·ปรับปรุงประสิทธิภาพการ หน้าสัมผัส และ คุณสมบัติ ความถี่สูง และทนต่อสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม
·โครงสร้าง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ช่วยให้ยึดได้อย่างปลอดภัย
·เนื่องจากประแจขัน น๊อตตัวเมีย คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน มาพร้อมกับ ตะขอ ช่วยให้การจัดการการขันด้วย เครื่องมือ มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

รหัสสินค้า
CS-NPJ50-350
CS-NPJ50-600
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกันแรงดันไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง แรงดันเริ่มต้นปล่อย

฿ 9,115.36

EMI THUNDER MEASURES PARTS 1 ชิ้น 3 วัน -1100 V หรือน้อยกว่า350 V±20%

฿ 9,115.36

EMI THUNDER MEASURES PARTS 1 ชิ้น 21 วัน 101,500 V หรือน้อยกว่า600 V±20%

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน โคแอ็กเชียล ชนิด ชนิด ขั้ว เดี่ยว วิธีการติดตั้ง คอนเนคเตอร์ ชนิด N
Class หมวดหมู่ IEC หมวดหมู่ C2 / IEC หมวดหมู่ D1 แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 72 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 18
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 23.5 ความต้านทานแรงกระตุ้น (8/20 μs) 20 kA ความต้านทานแรงกระตุ้น (10/350 μs) 2.5 kA
แบนด์วิชท์/ความกว้างแถบความถี่ เครื่องวัดความถี่ ( ค่าอ้างอิง) DC ถึง 2 ghz