1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SPD SL-GVJ ซีรีส์สำหรับสายสัญญาณ

SPD SL-GVJ ซีรีส์สำหรับสายสัญญาณ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,248.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หมวดหมู่ C2 และ D1 สอดคล้องตามมาตรฐาน ปลั๊กอิน

[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งาน กับ IEC ประเภท C2 และ D1
· ความทนทาน แรงกระตุ้น
· C2:8/20 μ S10kA, D1:10/350 μ S5kA (C2 บวกและลบ 5 ครั้งแต่ละครั้งรวม 10 ครั้ง D1:บวกและลบอย่างละ 1 ครั้งรวม 2 ครั้ง)
· รองรับการใช้งาน รางปีกนก (DIN Rail)
·เสียบประเภท (ง่ายต่อการตรวจสอบและเปลี่ยน)

รหัสสินค้า
SL-GV3J
SL-GV5J
SL-GV12J
SL-GV24J
SL-GV48J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงดันไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าสูงสุดในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกันแรงดันไฟฟ้า แบนด์วิชท์/ความกว้างแถบความถี่ เครื่องวัดความถี่ ( ค่าอ้างอิง)

฿ 5,248.26

EMI THUNDER MEASURES PARTS 1 ชิ้น 9 วัน 103 V DCDC3.1 Vเส้น 30 v / สายดิน 400 VDC ถึง 4.0 mhz

฿ 5,248.26

EMI THUNDER MEASURES PARTS 1 ชิ้น 21 วัน 105 V DCDC5.7 Vสาย 35 v / สายดิน 400 VDC ถึง 4.8 mhz

฿ 5,248.26

EMI THUNDER MEASURES PARTS 1 ชิ้น 3 วัน -12 V DCDC13.0 Vสาย 45 v / สายดิน 400 VDC ถึง 1.1 mhz

฿ 5,248.26

EMI THUNDER MEASURES PARTS 1 ชิ้น 3 วัน -24 V DCDC25.2 Vเส้น 60 v / สายดิน 400 VDC ถึง 2.7 mhz

฿ 5,248.26

EMI THUNDER MEASURES PARTS 1 ชิ้น 9 วัน 1048 V DCDC52.0 โวลต์เส้น 115 โวลต์ / สายดิน 400 โวลต์DC ถึง 4.8 mhz

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน สายสัญญาณ ชนิด ชนิด ขั้ว เดี่ยว วิธีการติดตั้ง ชนิดแคลมป์
Class หมวดหมู่ IEC หมวดหมู่ C2 / IEC หมวดหมู่ D1 แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 98 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 10.8
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 72.5 ความต้านทานแรงกระตุ้น (8/20 μs) 10 kA ความต้านทานแรงกระตุ้น (10/350 μs) 5 kA