(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์ไฟเบอร์ ชนิด ยืดหยุ่น สามารถติดตั้งกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้
- ทนทานต่อการทดสอบการดัดงอถึง 800,000 รอบ
นอกจากนี้ยังมีประเภทสะท้อนแสงแบบกระจายจำกัดที่ปรับให้เหมาะกับการวางตำแหน่งพื้นผิวแก้วอีกด้วย
รหัสสินค้า |
---|
NF-TR05 |
NF-TR06 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทการตรวจจับ | รูปทรง | รูปทรง หัว | แหล่งกำเนิดแสง | วัสดุเคส | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | ประเภทการตรวจจับ (เลือกได้เฉพาะกับประเภทการสะท้อนแสง) | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน (°ค) | ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว สูงสุดความสูง H (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว สูงสุดยาว L (มิลลิเมตร) | วัสดุ เสื้อผ้าไฟเบอร์ | ประเภทการเชื่อมต่อ | สเปค (ประเภท) | คุณสมบัติของไฟเบอร์ยูนิต | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,132.00 | OPT FIBER UNIT | 1 ชิ้น | 36 วัน | 10 | การเจาะ | รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ | แบบเหลี่ยม | [สีแดง] LED สีแดง | [พลาสติก] โพลีคาร์บอเนต (PC) | ถึง 4000 | - | มาตรฐาน / ทนความเย็น | -40~ 60 | 8 | 3 | 11 | - | - | - | ชนิดทนต่อการดัด (R2 / R4 มม.) ฟรีคัต | 320 to 3600 | ||
฿ 3,132.00 | OPT FIBER UNIT | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | การเจาะ | รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ | แบบเหลี่ยม | [สีแดง] LED สีแดง | [พลาสติก] โพลีคาร์บอเนต (PC) | ถึง 4000 | - | มาตรฐาน / ทนความเย็น | -40~ 60 | 8 | 3 | 11 | - | - | - | ชนิดทนต่อการดัด (R2 / R4 มม.) ฟรีคัต | 500 to 3600 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไฟเบอร์ยูนิต | ประเภทไฟตรวจจับ | มาตรฐาน | วัตถุตรวจจับ | ด้านสี |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | แยกประเภท | ช่วงความชื้นในการทำงานโดยรอบ(%) | 35:: 85 | ประเภทไฟเบอร์ (เลือกได้เฉพาะเมื่อไม่ได้ติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ) | ทนต่อการยืดหยุ่น |
รัศมีการดัดงอ R(มิลลิเมตร) | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง