1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

อุปกรณ์ไฟเบอร์ OPTEX FA ซีรีส์ NF ชนิดทนความร้อน (250°C ถึง 350°C)

อุปกรณ์ไฟเบอร์ OPTEX FA ซีรีส์ NF ชนิดทนความร้อน (250°C ถึง 350°C)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,136.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ทนความร้อน (250°C ถึง 350°C) ซีรีส์ NF
คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ไฟเบอร์ สำหรับอุณหภูมิแวดล้อม 250 ถึง 350°C
- ชนิดสะท้อนแสงแบบกระจายที่มีจำกัดเหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดตำแหน่งพื้นผิวแก้ว
- ซีรีย์ทนความร้อนนี้มีรุ่นมากที่สุดในอุตสาหกรรมถึง 26 รุ่น

รหัสสินค้า
NF-TH08
NF-TH09
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทการตรวจจับ รูปทรง ระยะการตรวจจับ [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
ประเภทการตรวจจับ (เลือกได้เฉพาะกับประเภทการสะท้อนแสง) ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน
(°ค)
ขนาด หัว สูงสุดยาว L
(มิลลิเมตร)
รัศมีการดัดงอ R
(มิลลิเมตร)
ประเภทการเชื่อมต่อ สเปค (ประเภท) คุณสมบัติของไฟเบอร์ยูนิต อุปกรณ์เสริม รายละเอียดระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 9,788.75

THRU-BEAM COMPATIBLE 1 ชิ้น 22 วัน -การเจาะรูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับถึง 2000--30 (หรือ -60)~ 350 (หรือ 200)3025สกรูขนาด M4ประเภทลำแสงทะลุ 350°Cติด เลนส์ ได้-130 to 1440

฿ 11,093.75

THRU-BEAM COMPATIBLE 1 ชิ้น 22 วัน -การเจาะรูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับถึง 2000--30 (หรือ -60)~ 350 (หรือ 200)30ไฟเบอร์ 25 ปลอก 10สกรูขนาด M4ประเภทลำแสงทะลุ 350°C⌀2.1 ปลอก: ยาว 60 มม-120 to 1350

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ไฟเบอร์ยูนิต รูปทรง หัว สกรู ประเภทไฟตรวจจับ มาตรฐาน
วัตถุตรวจจับ ด้านสี / วัตถุโปร่งใส ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน แยกประเภท แหล่งกำเนิดแสง LED สีแดง
วัสดุเคส SUS สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ทนความร้อน ช่วงความชื้นในการทำงานโดยรอบ(%) 35:: 85
ประเภทไฟเบอร์ (เลือกได้เฉพาะเมื่อไม่ได้ติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ) มาตรฐาน วัสดุ หัว SUS