1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สายเชื่อมต่อ ซีรีส์ VMPA VMPAL (รหัสสินค้า)

SEALING RING

สายเชื่อมต่อ ซีรีส์ VMPA VMPAL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,780.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน
รหัสสินค้า
VMPA-KMS2-24-2.5-PUR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ตัวเสื้อ วัสดุ ซีล วัสดุ ของหน้าสัมผัส ขาพิน อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด
(°C)
ระดับการป้องกัน การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 เต้ารับ สายไฟ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 จำนวนพิน / สายไฟ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 หมุด / สายไฟที่ใช้งานอยู่ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 ประเภทของการติดตั้ง การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 จำนวนพิน / สายไฟ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 หมุด / สายไฟที่ใช้งานอยู่ ความต้านทานไฟกระชาก
(kV)
ความยาว สายไฟ
(m)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ
(mm)
การออกแบบ สายไฟ
(ตร.มม.)
ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก
(g)

฿ 3,818.78

SEALING RING 1 ชิ้น 31 วัน PACR NBRทองแดงผสม, ชุบทอง-25IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529ซ็อกเก็ตมุมฉาก25253x M3 สกรูสายเคเบิล252512.510.825 x 0.25533501411

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เปลือก สายไฟ PVC อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°C) 80 Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VMPA-KMS2-24-2.5-PUR ในชุด สายเชื่อมต่อ ซีรีส์ VMPA VMPAL

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VMPA-KMS1-8-10
VMPA-KMS1-8-2.5
VMPA-KMS1-8-5
VMPA-KMS2-8-2.5-PUR
VMPAL-KM-S-SD25-IP67-2.5
VMPAL-KM-S-SD44-IP67-2.5
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ตัวเสื้อ วัสดุ ซีล วัสดุ ของหน้าสัมผัส ขาพิน อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด
(°C)
ระดับการป้องกัน การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 เต้ารับ สายไฟ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 จำนวนพิน / สายไฟ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 หมุด / สายไฟที่ใช้งานอยู่ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 ประเภทของการติดตั้ง การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 จำนวนพิน / สายไฟ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 หมุด / สายไฟที่ใช้งานอยู่ ความต้านทานไฟกระชาก
(kV)
ความยาว สายไฟ
(m)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ
(mm)
การออกแบบ สายไฟ
(ตร.มม.)
ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก
(g)

฿ 2,605.13

1 ชิ้น 31 วัน PACR NBRทองแดงผสม, ชุบทอง-25IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529ซ็อกเก็ตมุมฉาก2593x M3 สกรูสายเคเบิล---107.1510 x 0.34533197956

฿ 1,780.29

1 ชิ้น 31 วัน PACR NBRทองแดงผสม, ชุบทอง-25IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529ซ็อกเก็ตมุมฉาก2593x M3 สกรูสายเคเบิล109-2.57.1510 x 0.34533195287

฿ 2,057.19

1 ชิ้น 31 วัน PACR NBRทองแดงผสม, ชุบทอง-25IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529ซ็อกเก็ตมุมฉาก2593x M3 สกรูสายเคเบิล109-57.1510 x 0.34533196510

฿ 2,587.53

1 ชิ้น 31 วัน PACR NBRทองแดงผสม, ชุบทอง-25IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529ซ็อกเก็ตมุมฉาก2593x M3 สกรูสายเคเบิล10912.5710 x 0.25533504237

฿ 2,526.54

1 ชิ้น 31 วัน ----5IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529สายไฟ พร้อมปลั๊ก--------2.510.225 x 0.34560419645

฿ 3,392.05

1 ชิ้น 31 วัน ----5IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529สายไฟ พร้อมปลั๊ก--------2.59.636 x 0.25560425467