1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายเชื่อมต่อ, NEBU series (รหัสสินค้า)

SEALING RING

สายเชื่อมต่อ, NEBU series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 753.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน
รหัสสินค้า
NECU-S-M8G4-C2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ตัวเสื้อ วัสดุ ซีล วัสดุ ของหน้าสัมผัส ขาพิน วัสดุ ของ ข้อต่อยูเนี่ยน น๊อตตัวเมีย อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด
(°C)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด
(°C)
ระดับการป้องกัน เครื่องวัดระดับน้ำ ปนเปื้อน ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC
(V)
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานAC
(V)
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ คะแนน กระแสไฟฟ้า ที่ 40 °C
(A)
ความต้านทานไฟกระชาก
(kV)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ
(mm)
สีที่ ตัวเสื้อ ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก
(g)

฿ 753.60

SEALING RING 1 ชิ้น 31 วัน PA-ทองเหลือง ชุบทอง--2585IP6730-300-30ปลั๊ก40.83.5-5สีดำ10681989.1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NECU-S-M8G4-C2 ในชุด สายเชื่อมต่อ, NEBU series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NECU-G78G4-C2
NECU-G78G5-C2
NECU-M-B12G5-C2-PB
NECU-M-S-B12G5-C2-PB
NECU-M-S-D12G4-C2-ET
NECU-S1W9-C2-APB
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ตัวเสื้อ วัสดุ ซีล วัสดุ ของหน้าสัมผัส ขาพิน วัสดุ ของ ข้อต่อยูเนี่ยน น๊อตตัวเมีย อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด
(°C)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด
(°C)
ระดับการป้องกัน เครื่องวัดระดับน้ำ ปนเปื้อน ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC
(V)
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานAC
(V)
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ คะแนน กระแสไฟฟ้า ที่ 40 °C
(A)
ความต้านทานไฟกระชาก
(kV)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ
(mm)
สีที่ ตัวเสื้อ ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก
(g)

฿ 1,429.74

1 ชิ้น 31 วัน PAFPM, NBRทองแดงผสม, ชุบทองสังกะสี ดายแคส , ชุบนิกเกิล-2580IP6730-2500-250ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบตรง 7/8" 4 ขาพิน102.56-12สีดำ54310858.7

฿ 1,627.59

1 ชิ้น 31 วัน PAFPM, NBRทองแดงผสม, ชุบทอง--2580IP6730-2500-250ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบตรง 7/8" 5 ขาพิน82.56-12-54310750

฿ 1,325.56

1 ชิ้น 31 วัน PAFPM, NBRทองแดงผสม, ชุบทอง--2580IP6730-2500-250ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบตรง 7/8" 4 ขาพิน102.56-8-54310858.7

฿ 1,325.56

1 ชิ้น 31 วัน ซิงค์ดายคาส, ชุบนิกเกิล-ทองเหลือง ชุบทอง--2585IP6730-600-60ปลั๊กตรง M12 × 1 5 ขาพิน รหัส B แบบชีลด์41.56-8-106635446.1

฿ 1,429.74

1 ชิ้น 8 วัน สังกะสี ดายแคส , ชุบนิกเกิล-ทองเหลือง ชุบทอง--2585IP6730-2500-250ปลั๊กตรง M12 × 1 5 ขาพิน รหัส B แบบชีลด์-2.56-8-54310944.3

฿ 2,602.88

1 ชิ้น 31 วัน PC-เสริมความแข็งแรง----2070IP20---ปลั๊ก Sub-D 9 ขาพิน--8-57458957.48