(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
NEBV-S1G25-K-2.5-N-LE15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ตัวเสื้อ | วัสดุ ซีล | วัสดุ ของหน้าสัมผัส ขาพิน | วัสดุ ของ ข้อต่อยูเนี่ยน น๊อตตัวเมีย | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด (°C) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด (°C) | ระดับการป้องกัน | ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC (V) | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 เต้ารับ สายไฟ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 จำนวนพิน / สายไฟ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 หมุด / สายไฟที่ใช้งานอยู่ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 ประเภทของการติดตั้ง | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 จำนวนพิน / สายไฟ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 หมุด / สายไฟที่ใช้งานอยู่ | คะแนน กระแสไฟฟ้า ที่ 40 °C (A) | ความยาว สายไฟ (m) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ (mm) | การออกแบบ สายไฟ (ตร.มม.) | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ ขนาดเกลียว (ตร.มม.) | สีที่ ตัวเสื้อ | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,664.31 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | PBT | TPE-O | - | PA | -5 | 50 | IP65IP67 สถานะ ที่ติดตั้ง | 24 | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ Sub-D 25 ขาพิน | - | - | - | - | ปลายเปิด 15- ขดลวด | - | - | - | 2.5 | 9 | 15 x 0.34 | - | - | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | 538222 | 370 |
กำลังโหลด …
วัสดุ เปลือก ฉนวน | PVC |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NEBV-S1G25-K-2.5-N-LE15 ในชุด สายเชื่อมต่อ, NEBV series
รหัสสินค้า |
---|
NEBV-C1SW2L-P-K-5-N-LE2-S9 |
NEBV-C1SW3-K-2.5-N-LE3-S9 |
NEBV-C1SW3-K-5-N-LE3-S9 |
NEBV-H1G2-KN-5-N-LE2 |
NEBV-S1G25-K-2.5-N-LE25 |
NEBV-S1G25-K-5-N-LE25 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ตัวเสื้อ | วัสดุ ซีล | วัสดุ ของหน้าสัมผัส ขาพิน | วัสดุ ของ ข้อต่อยูเนี่ยน น๊อตตัวเมีย | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด (°C) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด (°C) | ระดับการป้องกัน | ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC (V) | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 เต้ารับ สายไฟ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 จำนวนพิน / สายไฟ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 หมุด / สายไฟที่ใช้งานอยู่ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 ประเภทของการติดตั้ง | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 จำนวนพิน / สายไฟ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 หมุด / สายไฟที่ใช้งานอยู่ | คะแนน กระแสไฟฟ้า ที่ 40 °C (A) | ความยาว สายไฟ (m) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ (mm) | การออกแบบ สายไฟ (ตร.มม.) | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ ขนาดเกลียว (ตร.มม.) | สีที่ ตัวเสื้อ | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 733.85 | 1 ชิ้น | 31 วัน | TPE-U(PU) | HNBR | ทองแดงผสม ชุบดีบุก | - | -20 | 70 | IP65 IP67 | 20.4-26.4 | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เก็ตแคบ | มุมฉาก | 4 | 2 | บนโซลินอยด์วาล์วลมด้วยสกรูตรงกลาง M2.5 | สายเคเบิล | 2 | 2 | 6 | 5 | 5.2 | 2 x 0.75 | 0.75 | สีดำ | 3 - ความเค้นการกัดกร่อนสูง | 8032626 | 230 | ||
฿ 728.07 | 1 ชิ้น | 31 วัน | TPE-U(PU) | HNBR | ทองแดงผสม ชุบดีบุก | - | -20 | 70 | IP65 IP67 | 0-230 | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เก็ตแคบ | มุมฉาก | 4 | 4 | บนโซลินอยด์วาล์วลมด้วยสกรูตรงกลาง M2.5 | สายเคเบิล | 3 | 2 | 6 | 2.5 | 5.2 | 3 x 0.5 | 0.5 | สีดำ | 3 - ความเค้นการกัดกร่อนสูง | 8032628 | 125 | ||
฿ 866.84 | 1 ชิ้น | 31 วัน | TPE-U(PU) | HNBR | ทองแดงผสม ชุบดีบุก | - | -20 | 70 | IP65 IP67 | 0-230 | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เก็ตแคบ | มุมฉาก | 4 | 4 | บนโซลินอยด์วาล์วลมด้วยสกรูตรงกลาง M2.5 | สายเคเบิล | 3 | 3 | 6 | 5 | 5.2 | 3 x 0.5 | 0.5 | สีดำ | 3 - ความเค้นการกัดกร่อนสูง | 8032629 | 235 | ||
฿ 385.48 | 1 ชิ้น | 8 วัน | POM | - | ทองแดงผสม ชุบดีบุก | - | -5 | 60 | IP40 | 0-60 | ซ็อกเก็ต | แบบตรง | 3 | 2 | ล็อคแบบ Snap | 2x สายเดี่ยว | 2 | 2 | 3 | 5 | 1.3 | 2 x 0.14 | 0.14 | สีดำ | - | 566657 | 31 | ||
฿ 3,510.86 | 1 ชิ้น | 31 วัน | PBT | TPE-O | - | PA | -5 | 50 | IP65IP67 สถานะ ที่ติดตั้ง | 24 | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ Sub-D 25 ขาพิน | - | - | - | - | ปลายเปิด 15- ขดลวด | - | - | - | 2.5 | 10.5 | 20 x 0.25 + 5 x 0.34 | - | - | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | 538225 | 490 | ||
฿ 4,115.54 | 1 ชิ้น | 31 วัน | PBT | TPE-O | - | PA | -5 | 50 | IP65IP67 สถานะ ที่ติดตั้ง | 24 | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ Sub-D 25 ขาพิน | - | - | - | - | ปลายเปิด 15- ขดลวด | - | - | - | 5 | 10.5 | 20 x 0.25 + 5 x 0.34 | - | - | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | 538226 | 910 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง