1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายเชื่อมต่อ, NEBV series (รหัสสินค้า)

SEALING RING

สายเชื่อมต่อ, NEBV series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 94.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน
รหัสสินค้า
NEBV-C1SW3-K-5-N-LE3-S9
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ตัวเสื้อ วัสดุ ซีล วัสดุ ของหน้าสัมผัส ขาพิน วัสดุ ของ ข้อต่อยูเนี่ยน น๊อตตัวเมีย อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด
(°C)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด
(°C)
ระดับการป้องกัน ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC
(V)
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 เต้ารับ สายไฟ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 จำนวนพิน / สายไฟ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 หมุด / สายไฟที่ใช้งานอยู่ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 ประเภทของการติดตั้ง การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 จำนวนพิน / สายไฟ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 หมุด / สายไฟที่ใช้งานอยู่ คะแนน กระแสไฟฟ้า ที่ 40 °C
(A)
ความยาว สายไฟ
(m)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ
(mm)
การออกแบบ สายไฟ
(ตร.มม.)
ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ ขนาดเกลียว
(ตร.มม.)
สีที่ ตัวเสื้อ Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก
(g)

฿ 866.84

SEALING RING 1 ชิ้น 31 วัน TPE-U(PU)HNBRทองแดงผสม ชุบดีบุก--2070IP65 IP670-230ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เก็ตแคบมุมฉาก44บนโซลินอยด์วาล์วลมด้วยสกรูตรงกลาง M2.5สายเคเบิล33655.23 x 0.50.5สีดำ3 - ความเค้นการกัดกร่อนสูง8032629235

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เปลือก ฉนวน PVC

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NEBV-C1SW3-K-5-N-LE3-S9 ในชุด สายเชื่อมต่อ, NEBV series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NEBV-C1SW2L-P-K-2.5-N-LE2-S9
NEBV-C1SW2L-P-K-5-N-LE2-S9
NEBV-C1SW3-K-2.5-N-LE3-S9
NEBV-H1G2-KN-5-N-LE2
NEBV-H1G2-P-5-N-LE2
NEBV-HSG2-KN-0.5-N-LE2
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ตัวเสื้อ วัสดุ ซีล วัสดุ ของหน้าสัมผัส ขาพิน วัสดุ ของ ข้อต่อยูเนี่ยน น๊อตตัวเมีย อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด
(°C)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด
(°C)
ระดับการป้องกัน ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC
(V)
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 เต้ารับ สายไฟ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 จำนวนพิน / สายไฟ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 หมุด / สายไฟที่ใช้งานอยู่ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 ประเภทของการติดตั้ง การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 จำนวนพิน / สายไฟ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 หมุด / สายไฟที่ใช้งานอยู่ คะแนน กระแสไฟฟ้า ที่ 40 °C
(A)
ความยาว สายไฟ
(m)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ
(mm)
การออกแบบ สายไฟ
(ตร.มม.)
ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ ขนาดเกลียว
(ตร.มม.)
สีที่ ตัวเสื้อ Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก
(g)

฿ 588.33

1 ชิ้น 31 วัน TPE-U(PU)HNBRทองแดงผสม ชุบดีบุก--2070IP65 IP6720.4-26.4ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เก็ตแคบมุมฉาก42บนโซลินอยด์วาล์วลมด้วยสกรูตรงกลาง M2.5สายเคเบิล2262.55.22 x 0.750.75สีดำ3 - ความเค้นการกัดกร่อนสูง8032623120

฿ 733.85

1 ชิ้น 31 วัน TPE-U(PU)HNBRทองแดงผสม ชุบดีบุก--2070IP65 IP6720.4-26.4ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เก็ตแคบมุมฉาก42บนโซลินอยด์วาล์วลมด้วยสกรูตรงกลาง M2.5สายเคเบิล22655.22 x 0.750.75สีดำ3 - ความเค้นการกัดกร่อนสูง8032626230

฿ 728.07

1 ชิ้น 31 วัน TPE-U(PU)HNBRทองแดงผสม ชุบดีบุก--2070IP65 IP670-230ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เก็ตแคบมุมฉาก44บนโซลินอยด์วาล์วลมด้วยสกรูตรงกลาง M2.5สายเคเบิล3262.55.23 x 0.50.5สีดำ3 - ความเค้นการกัดกร่อนสูง8032628125

฿ 385.48

1 ชิ้น 8 วัน POM-ทองแดงผสม ชุบดีบุก--560IP400-60ซ็อกเก็ตแบบตรง32ล็อคแบบ Snap2x สายเดี่ยว22351.32 x 0.140.14สีดำ-56665731

฿ 736.75

1 ชิ้น 8 วัน POM-ทองแดงผสม ชุบดีบุก--560IP400-60ซ็อกเก็ตแบบตรง32ล็อคแบบ Snapสายเคเบิล22353.42 x 0.140.14สีดำ-56666170

฿ 94.57

1 ชิ้น 31 วัน POM-ทองแดงผสม ชุบดีบุก--560IP400-60ซ็อกเก็ตแบบตรง22ล็อคแบบ Snap2x สายเดี่ยว2230.51.32 x 0.140.14สีดำ-5666624