(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
NEBS-L1G4-K-2.5-LE4 |
NEBS-L1G4-K-5-LE4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว สายไฟ (m) | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 350.29 | CONNECT. CABLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.5 | 572576 | 53 | ||
฿ 507.37 | CONNECT. CABLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5 | 572577 | 106 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเสื้อ | PA | วัสดุ เปลือก สายไฟ | PVC | วัสดุ ของหน้าสัมผัส ขาพิน | บรอนซ์ ชุบดีบุก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เปลือก ฉนวน | PVC | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°C) | -20 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°C) | 60 |
ระดับการป้องกัน | IP40 | เครื่องวัดระดับน้ำ ปนเปื้อน | 2 | ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC(V) | 0-30 |
คะแนน กระแสไฟฟ้า ที่ 40 °C(A) | 1 | ความต้านทานไฟกระชาก(kV) | 0.8 | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ(mm) | 4.1 |
การออกแบบ สายไฟ(ตร.มม.) | 4 x 0.17 | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ ขนาดเกลียว(ตร.มม.) | 0.17 | เปลือก สายไฟ สี | สีเทา |
สีที่ ตัวเสื้อ | สีขาว | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 4 - ความเค้นการกัดกร่อนสูงพิเศษ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง